(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· เหมาะสำหรับประตูที่มีน้ำหนักมาก
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ประตู โรงเรียน โกดัง ประตูบานเลื่อน เช่น โรงงาน ประตูบานคู่ เป็นต้น
รหัสสินค้า |
---|
CBS-0358 |
CBS-0508 |
CBS-0608 |
CBS-0758 |
CBS-0908 |
CBS-1008 |
CGM-0358 |
CGM-0508 |
CGM-0608 |
CGM-0758 |
CGM-0908 |
CGM-1008 |
CMS-0358 |
CMS-0508 |
CMS-0608 |
CMS-0758 |
CMS-0908 |
CMS-1008 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ รถยนต์ | วัสดุ ของ เฟรม | วัสดุล้อ | เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ (φ) | ความยาวโดยรวม (mm) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ (มิลลิเมตร) | ความกว้าง ล้อ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,080.00 | DOOR WHEELS | 1 ชิ้น | 12 วัน | สเตนเลส | สเตนเลส | โลหะ | 35 | 30 | 35 | 18 | ||
฿ 2,674.00 | DOOR WHEELS | 1 ชิ้น | 14 วัน | สเตนเลส | สเตนเลส | โลหะ | 50 | 36 | 50 | 18 | ||
฿ 3,529.00 | DOOR WHEELS | 1 ชิ้น | 12 วัน | สเตนเลส | สเตนเลส | โลหะ | 60 | 40 | 60 | 20 | ||
฿ 5,261.00 | DOOR WHEELS | 1 ชิ้น | 19 วัน | สเตนเลส | สเตนเลส | โลหะ | 75 | 52 | 75 | 25 | ||
฿ 9,224.00 | DOOR WHEELS | 1 ชิ้น | 19 วัน | สเตนเลส | สเตนเลส | โลหะ | 90 | 60 | 90 | 27 | ||
฿ 12,689.00 | DOOR WHEELS | 1 ชิ้น | 19 วัน | สเตนเลส | สเตนเลส | โลหะ | 100 | 70 | 100 | 30 | ||
฿ 1,238.00 | DOOR WHEELS | 1 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กกล้า | เหล็กกล้า | โลหะ | 35 | 30 | 35 | 18 | ||
฿ 1,548.00 | DOOR WHEELS | 1 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กกล้า | เหล็กกล้า | โลหะ | 50 | 36 | 50 | 18 | ||
฿ 1,858.00 | DOOR WHEELS | 1 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กกล้า | เหล็กกล้า | โลหะ | 60 | 40 | 60 | 20 | ||
฿ 2,424.00 | DOOR WHEELS | 1 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กกล้า | เหล็กกล้า | โลหะ | 75 | 52 | 75 | 25 | ||
฿ 3,653.00 | DOOR WHEELS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | เหล็กกล้า | โลหะ | 90 | 60 | 90 | 27 | ||
฿ 4,148.00 | DOOR WHEELS | 1 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กกล้า | เหล็กกล้า | โลหะ | 100 | 70 | 100 | 30 | ||
฿ 1,496.00 | DOOR WHEELS | 1 ชิ้น | 10 วัน | เรซิ่น | สเตนเลส | เรซิน | 35 | 30 | 35 | 18 | ||
฿ 1,924.00 | DOOR WHEELS | 1 ชิ้น | 12 วัน | เรซิ่น | สเตนเลส | เรซิน | 50 | 36 | 50 | 18 | ||
฿ 2,529.00 | DOOR WHEELS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เรซิ่น | สเตนเลส | เรซิน | 60 | 40 | 60 | 20 | ||
฿ 3,776.00 | DOOR WHEELS | 1 ชิ้น | 12 วัน | เรซิ่น | สเตนเลส | เรซิน | 75 | 52 | 75 | 25 | ||
฿ 6,593.00 | DOOR WHEELS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เรซิ่น | สเตนเลส | เรซิน | 90 | 60 | 90 | 27 | ||
฿ 9,161.00 | DOOR WHEELS | 1 ชิ้น | 19 วัน | เรซิ่น | สเตนเลส | เรซิน | 100 | 70 | 100 | 30 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | ลูกล้อประตูสำหรับงานหนัก | รูปร่างล้อ | รุ่นโรลเลอร์ Mountain R | รูปทรง | รุ่น โรเลอร์ Mountain R |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง