1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ของเหลวเคมีโลหะ 2 พอร์ต วาล์ว แม่เหล็กไฟฟ้าซีรี่ส์ MJB3

ของเหลวเคมีโลหะ 2 พอร์ต วาล์ว แม่เหล็กไฟฟ้าซีรี่ส์ MJB3
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,301.63/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

เหมาะสมที่สุดสำหรับ โซลินอยด์วาล์ว ควบคุม ของไหล ในอุปกรณ์ทางการแพทย์ / วิเคราะห์
· วัสดุ ใช้ใน อุปกรณ์ควบคุม ของไหล เช่น FKM, PPS, PSU มีคุณสมบัติป้องกัน การกัดกร่อน
·โครงสร้างเงียบ
·สามารถใช้ ความดัน ได้ที่ทั้งสองพอร์ต
·ประเภท วาล์วปรกติปิด (เปิดเมื่อมีพลังงาน)

รหัสสินค้า
MJB3-4TN-PF-DC24V
MJB3-4TN-SF-DC24V
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ ของ ตัวเครื่อง

฿ 1,301.63

SPECIAL TYPE 1 ชิ้น 60 วัน PPS

฿ 1,692.12

SPECIAL TYPE 1 ชิ้น 60 วัน PSU

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ฟังก์ชั่น วาล์ว ประเภท NC (เปิดขณะที่เพิ่มพลังงาน) เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน พอร์ตเชื่อมต่อ φ4 วัสดุ ซีล FKM
แรงดันไฟฟ้า 24 V DC