(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ใช้ ตลับลูกปืน เครื่องจักร เกรด สูงเพื่อ ความทนทาน เหนือกว่า
รหัสสินค้า |
---|
WHU-0502 |
WHU-0602 |
WHU-0752 |
WHU-0902 |
WHU-1052 |
WHU-1202 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ รถยนต์ | พิมพ์ | รูปร่างล้อ | วัสดุล้อ | เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ (φ) | ความยาวโดยรวม (mm) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 742.86 | DOOR WHEELS | 1 ชิ้น | 14 วัน | [เหล็กหล่อ] เหล็กหล่อ | ลูกล้อประตูสำหรับงานหนัก | ประเภทแบน | โลหะ | 50 | 100 | 50 | ||
฿ 876.83 | DOOR WHEELS | 1 ชิ้น | 12 วัน | [เหล็กหล่อ] เหล็กหล่อ | ลูกล้อประตูสำหรับงานหนัก | ประเภทแบน | โลหะ | 60 | 100 | 60 | ||
฿ 1,297.36 | DOOR WHEELS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [เหล็กหล่อ] เหล็กหล่อ | ลูกล้อประตูสำหรับงานหนัก | ประเภทแบน | โลหะ | 75 | 120 | 75 | ||
฿ 1,517.40 | DOOR WHEELS | 1 ชิ้น | 19 วัน | [เหล็กหล่อ] เหล็กหล่อ | ลูกล้อประตูสำหรับงานหนัก | ประเภทแบน | โลหะ | 90 | 120 | 90 | ||
฿ 2,120.76 | DOOR WHEELS | 1 ชิ้น | 19 วัน | [เหล็กหล่อ] เหล็กหล่อ | - | - | - | - | - | 105 | ||
฿ 2,284.77 | DOOR WHEELS | 1 ชิ้น | 19 วัน | [เหล็กหล่อ] เหล็กหล่อ | ลูกล้อประตูสำหรับงานหนัก | ประเภทแบน | โลหะ | 120 | 145 | 120 |
กำลังโหลด …
วัสดุ ของ เฟรม | เหล็กกล้า | รูปทรง | ชนิดแบน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง