1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูหัวต่ำพิเศษอะลูมิเนียม แบบดาว 6 แฉก

สกรูหัวต่ำพิเศษอะลูมิเนียม แบบดาว 6 แฉก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 60.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

· ไม่มีส่วนหัวยื่นออกมาหลังการขัน
· เหมาะสำหรับชิ้นส่วนที่ไม่สามารถใช้สกรูหัวแบนในการขันแผ่นบาง ๆ ได้
· น้ำหนัก 1/3 เมื่อเทียบกับสินค้าที่เป็นเหล็กและสแตนเลส

รหัสสินค้า
SH010306AL
SH010308AL
SH010310AL
SH010408AL
SH010410AL
SH010412AL
SH010416AL
SH010510AL
SH010512AL
SH010516AL
SH010520AL
SH010610AL
SH010612AL
SH010616AL
SH010620AL
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) ความยาว L
(มิลลิเมตร)
หัว เค้าร่าง dk
(มิลลิเมตร)
หัว สูง
(มิลลิเมตร)
ความหนา หัว t (นาที)
(มิลลิเมตร)
รูปทรง ขับ
(มิลลิเมตร)
แรงบิด สลายขั้นต่ำ
(นิวตันเมตร)

฿ 60.00

SAI1 LOW HEAD 100 ชิ้น 3 วัน 103670.80.75T60.45

฿ 154.84

SAI1 LOW HEAD 1 ชิ้น 3 วัน 103870.80.75T60.45

฿ 60.00

SAI1 LOW HEAD 100 ชิ้น 3 วัน 1031070.80.75T60.45

฿ 150.97

SAI1 LOW HEAD 1 ชิ้น 4 วัน 104880.90.9T81.0

฿ 70.65

SAI1 LOW HEAD 100 ชิ้น 3 วัน 1041080.90.9T81.0

฿ 70.65

SAI1 LOW HEAD 100 ชิ้น 4 วัน 1041280.90.9T81.0

฿ 70.65

SAI1 LOW HEAD 100 ชิ้น 4 วัน 1041680.90.9T81.0

฿ 70.65

SAI1 LOW HEAD 100 ชิ้น 4 วัน 1051091.01.0T101.7

฿ 70.65

SAI1 LOW HEAD 100 ชิ้น 6 วัน 1051291.01.0T101.7

฿ 70.65

SAI1 LOW HEAD 100 ชิ้น 7 วัน 1051691.01.0T101.7

฿ 70.65

SAI1 LOW HEAD 100 ชิ้น 4 วัน 1052091.01.0T101.7

฿ 118.06

SAI1 LOW HEAD 100 ชิ้น 4 วัน 10610121.21.2T203.3

฿ 118.06

SAI1 LOW HEAD 100 ชิ้น 4 วัน 10612121.21.2T203.3

฿ 118.06

SAI1 LOW HEAD 100 ชิ้น 4 วัน 10616121.21.2T203.3

฿ 118.06

SAI1 LOW HEAD 100 ชิ้น 4 วัน 10620121.21.2T203.3

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง รายละเอียด หัว อัลตร้าต่ำ รูปทรง รูติดตั้ง รูปทรง ปล้นหก วัสดุ อะลูมิเนียม
หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) รูปทรงพื้นฐาน มาตรฐาน (แบบกลม) ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ
รูปทรง เพิ่มเติม มาตรฐาน การใช้งาน ทนความร้อน / ทนสารเคมี / มีความแข็งแรงสูง / ไม่เป็นแม่เหล็ก / คุณสมบัติ การนำไฟฟ้า / สำหรับระบบ สุญญากาศ / ความต้านทานการกัดกร่อน