1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูโลหะหายาก (RMS) อัลลอย 600 (อินโคเนล 600) แหวนอีแปะ

สกรูโลหะหายาก (RMS) อัลลอย 600 (อินโคเนล 600) แหวนอีแปะ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 319.75/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[สินค้าทั้งหมดแยกจำหน่าย] - ทนต่อการออกซิเดชันที่อุณหภูมิสูงได้ดี
- แข็งแรง ทนทานต่อการแตกร้าวจากการกัดกร่อนเนื่องจากไอออนคลอรีน
- ทนทานต่อการกัดกร่อนของน้ำที่มีความบริสุทธิ์สูงและด่าง

รหัสสินค้า
HNT-ALLOY600-M5
HNT-ALLOY600-M8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) พิทช์
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ น๊อตตัวเมีย (H)
(มิลลิเมตร)
น๊อตตัวเมีย สองเส้นผ่าศูนย์กลางความกว้าง พื้นผิว (S)
(มิลลิเมตร)
น๊อตตัวเมีย เส้นผ่านศูนย์กลาง มุม (e)
(มิลลิเมตร)

฿ 319.75

RMS1 ALLOY600 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 1050.8489.2

฿ 372.96

RMS1 ALLOY600 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1081.256.51315

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ โลหะผสม ฐานรอง/แผ่นรอง นิกเกิล หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) ประเภท น็อตหกเหลี่ยม ประเภท
ประเภทอัลลอยด์ เทียบเท่าอินโคเนล 600