(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คอนเนคเตอร์ สำหรับ Green Frame N series (28 มม.)
[คุณสมบัติ]
·เลื่อนโดยไม่ต้องหมุน
· แบ็คแลช/ระยะฟรี กับสไลด์ลดลงเมื่อเทียบกับตัวเชื่อมต่อแบบ บานพับ
·คุณสามารถระบุความยาวของ คอนเนคเตอร์ สไลด์ได้อย่างอิสระ
·มีให้เลือก 3 ความยาว: 100 มม. 150 มม. และ ฟรีไซส์ (55 ถึง 500 มม.)
[การประยุกต์ใช้งาน]
สะดวกเป็น คอนเนคเตอร์
รหัสสินค้า |
---|
GFJ-B43/L[55-99/1] |
GFJ-B43/L[101-149/1] |
GFJ-B43/L[151-500/1] |
GFJ-C21 |
GFJ-C22 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วิธีการติดตั้ง | ชนิด | ประเภทข้อต่อ | วัสดุ | บังคับเส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อเหล็ก (φ), (Squre) | ประเภท ข้อต่อ ระดับกลาง | ประเภท อุปกรณ์เสริม | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | สี | (1-1) ความยาว (มาตรฐาน) (มิลลิเมตร) | ความยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | SUS PIPE FLAME | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | อุปกรณ์เสริม | - | [อะลูมิเนียม] วัสดุอัดรีด อะลูมิเนียม + โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 28 | - | โฮลเดอร์ เหล็กยึด | มาตรฐาน | - | - | 55 ~ 99 | ||
- | SUS PIPE FLAME | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | อุปกรณ์เสริม | - | [อะลูมิเนียม] วัสดุอัดรีด อะลูมิเนียม + โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 28 | - | โฮลเดอร์ เหล็กยึด | มาตรฐาน | - | - | 101 ~ 149 | ||
- | SUS PIPE FLAME | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | อุปกรณ์เสริม | - | [อะลูมิเนียม] วัสดุอัดรีด อะลูมิเนียม + โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 28 | - | โฮลเดอร์ เหล็กยึด | มาตรฐาน | - | - | 151 ~ 500 | ||
฿ 237.77 | JOINT FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | ตัวยึดโบลต์ชนิดแคลมป์ | ข้อต่อโลหะ | กลาง | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | - | ลำแสงทะลุ | - | - | เงิน | 100 | - | ||
฿ 290.00 ฿ 174.12 | JOINT FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ตัวยึดโบลต์ชนิดแคลมป์ | ข้อต่อโลหะ | กลาง | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | - | ลำแสงทะลุ | - | - | เงิน | 150 | - |
กำลังโหลด …
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง