1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Green Frame L (สินค้าแบบตัด)

SUS PIPE FLAME

Green Frame L (สินค้าแบบตัด)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เฟรมมาตรฐานซีรีส์ L (53 มม.)
[คุณสมบัติ]
· สามารถตัดได้ตั้งแต่ 100 มม. ถึง 4,000 มม.
· สามารถระบุช่วงระยะการตัดได้ใน 0.1 มม. (ค่าพิกัดความเผื่อการตัด ±0.5 มม.)
[การใช้งาน]
· เฟรมมาตรฐาน

รหัสสินค้า
GFF-500/L[100-4000/0.1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว
(มิลลิเมตร)

-

SUS PIPE FLAME 1 ชิ้น 9 วัน 100 ~ 4000

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สเปค ป้องกันไฟฟ้าสถิต วัสดุ ท่อเหล็ก วัสดุอัดรีด อะลูมิเนียม อัด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อง(Ø) 53
กระบวนการเตรียมผิว การเคลือบผิว การรักษาอลูมิเนียม