• Due to the typhoon in Japan, large-scale blackout have occurred in Narita city where Misumi Shipping center is located, and the recovery is being delayed. (Newspaper article https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 source: The Japan News) Because of the above reason, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding.
  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลของซัพพลายเออร์ ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 1 - 7 ตุลาคม 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ คลิก
    According to Supplier Traditional holiday, Some suppliers will be holiday during 1 - 7 October 2019 and may caused some product take longer lead time. click

Green Frame S W (Cut Product)

Green Frame S W (Cut Product)

· Supports GF-S series. A 19 mm type.
· It can be cut to a specific length within a range of 100 to 4000 mm.

PDF

Japanese Only

 
Part Number
GFF-406/L[100-4000/0.1]
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งLength
(mm)
17 Day(s) or more 100 ~ 4000

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Specifications Antistatic Pipe Material Aluminum Extruded Material Pipe Outer Dia. D(Ø) 19
Surface Treatment, Coating Alumite Treatment