(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ไม่ควรประเมินค่าต่ำไป ไม่รัด รองรับบิตสี่เหลี่ยม
ความหนาของแผ่นเหล็กกล้า: รองรับ 1.5 - 3.2 มม. (ไม่ใช้กับสแตนเลส)
เหล็กแผ่น (ไม่ผ่านการทำความร้อน) ฯลฯ เหมาะสำหรับอุปกรณ์ เครื่องมือ อาน การติดตั้งกล่องและบอร์ด
รหัสสินค้า |
---|
MBT-419N |
MBT-430NB |
MBT-440N |
MBT-440NB |
MBT-450N |
MBT-450NB |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว L (มม.) | ปริมาณ (ชิ้น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 777.55 | AXB1 FASTENING | 1 แพ็ค | 108 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 19 | 108 | ||
฿ 2,231.73 | AXB1 FASTENING | 1 แพ็ค | 280 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 30 | 280 (กล่องแพ็คสุดคุ้ม) | ||
฿ 777.55 | AXB1 FASTENING | 1 แพ็ค | 56 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 40 | 56 | ||
฿ 2,231.73 | AXB1 FASTENING | 1 แพ็ค | 220 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 40 | 220 (กล่องแพ็คสุดคุ้ม) | ||
฿ 777.55 | AXB1 FASTENING | 1 แพ็ค | 48 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 50 | 48 | ||
฿ 2,231.73 | AXB1 FASTENING | 1 แพ็ค | 190 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 50 | 190 (กล่องแพ็คสุดคุ้ม) |
กำลังโหลด …
เกลียว ขนาดเกลียว (M) | 4 | รูปทรง รายละเอียด | กระทะ | รูปทรง รูติดตั้ง | แบบเหลี่ยม/ ครอส |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) | วัสดุ | เหล็กกล้า ( เหล็กกล้าคาร์บอน เย็น) | กระบวนการเตรียมผิว | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม |
ประเภท เกลียว | สกรู ดอกสว่าน | รูปทรงปลาย | รูปร่างพิเศษอื่น ๆ | รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน |
หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ | การใช้งาน | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง