1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เล็บโครเมตสดใส

เล็บโครเมตสดใส
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 12,230.19/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· ทนทานต่อสนิมและสวยงามเพราะชุบ ชุบไบร์ทโครเมี่ยม การใช้งาน: กระดาน ทนไฟ ไม้ระแนง ยิป กระดาน ม กระดาน

รหัสสินค้า
86111625
86111632
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว ขนาด
(มิลลิเมตร)

฿ 12,230.19

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 ชิ้น 5 วัน 2516 × 25

฿ 12,230.19

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 ชิ้น 5 วัน 3216 × 32

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เล็บ วัสดุ เหล็ก กระบวนการเตรียมผิว กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม
เส้นผ่าศูนย์กลาง หัว ตะปู(มิลลิเมตร) 16