1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กระเบื้องหลังคา สเตนเลส บาร์ร่ม ตะปู【2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

กระเบื้องหลังคา สเตนเลส บาร์ร่ม ตะปู
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 25,534.56/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· หัว มีแหวนรองซึ่งช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มความแข็งแรง
· ตัวเครื่อง มักมีหนาม แต่สามารถขันสกรูได้
[การใช้งาน]
· แผ่นเหล็กกล้า ชุบสังกะสีลูกฟูก , พีวีซี , แผ่นกระดาษลูกฟูก โพลีเอสเตอร์ , ฯลฯ และหลังคาเหล็กลอนยาว

รหัสสินค้า
83613450
83613465
83613475
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว ขนาด
(มิลลิเมตร)

฿ 25,534.56

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 แพ็ค

2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 5010 × 50

฿ 27,348.58

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 แพ็ค

2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 6510 × 65

฿ 29,162.10

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 แพ็ค

2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 7510 × 75

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เล็บ วัสดุ SUS304 กระบวนการเตรียมผิว ไม่
เส้นผ่าศูนย์กลาง หัว ตะปู(มิลลิเมตร) 10 รูปทรง รายละเอียด สกรู บน ตัวเครื่อง