(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· วัสดุ SUS304 ใช้สำหรับ คุณสมบัติ กันสนิม ที่ดีเยี่ยม
· ตะปูที่มีสีล่วงหน้าทำให้สามารถเลือกตะปูตามสีของ ไม้อัด ตกแต่งและ วัสดุตกแต่งภายใน คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน
· ใช้สำหรับวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย
[การใช้งาน]
· ไม้อัด ตกแต่งสี , แผ่นเหล็กกล้า เคลือบสี , ไม้อัด พิมพ์ลาย , ปูนฉาบตกแต่ง , วัสดุ ผนัง อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก , วัสดุ ภายใน , ไม้ ทั่วไป
รหัสสินค้า |
---|
84622501 |
84622503 |
84633003 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว | ขนาด (มิลลิเมตร) | สี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,149.90 | SCREWS FOR BUILDING MATERIALS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 17 × 25 | ครีม | ||
฿ 9,149.90 | SCREWS FOR BUILDING MATERIALS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 17 × 25 | ขาว | ||
฿ 9,149.90 | SCREWS FOR BUILDING MATERIALS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 17 × 30 | ขาว |
กำลังโหลด …
ชนิด | เล็บ | วัสดุ | SUS304 | กระบวนการเตรียมผิว | การรักษาสี |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลาง หัว ตะปู(มิลลิเมตร) | 17 | รหัสรุ่น/ Part number | 200 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง