(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]· พื้นผิว ของ ตะปู เหล็กกล้า มีสีและสามารถเลือก ตะปู ได้ตามสีของ ไม้อัด ผสมพันธุ์หรือ แผ่นเหล็กกล้า สี สามารถใช้งานได้หลากหลายวัตถุประสงค์
รหัสสินค้า |
---|
84212511 |
84223203 |
84223211 |
84223214 |
84223223 |
84223243 |
84233823 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว | เส้นผ่าศูนย์กลาง หัว ตะปู (มิลลิเมตร) | ขนาด (มิลลิเมตร) | สี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,672.00 | SCREWS FOR BUILDING MATERIALS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 15 | 15 × 25 | ชาใหม่ | ||
฿ 12,518.00 | SCREWS FOR BUILDING MATERIALS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 | 14 | 14 × 32 | ขาว | ||
฿ 12,518.00 | SCREWS FOR BUILDING MATERIALS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 | 14 | 14 × 32 | ชาใหม่ | ||
฿ 12,518.00 | SCREWS FOR BUILDING MATERIALS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 | 14 | 14 × 32 | ครีมใหม่ | ||
฿ 12,518.00 | SCREWS FOR BUILDING MATERIALS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 | 14 | 14 × 32 | สีน้ำเงิน | ||
฿ 12,518.00 | SCREWS FOR BUILDING MATERIALS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 | 14 | 14 × 32 | นาโกย่าเบจ | ||
฿ 12,518.00 | SCREWS FOR BUILDING MATERIALS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 38 | 13 | 13 × 38 | สีน้ำเงิน |
กำลังโหลด …
ชนิด | เล็บ | วัสดุ | เหล็ก | กระบวนการเตรียมผิว | การรักษาสี |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง รายละเอียด | หัว แบน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง