(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]·การต่อรันเนอร์และ สตัด วัสดุ: "เหล็กกล้า";เหล็กกล้า,กระบวนการเตรียมผิว: [กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม] การชุบผิวไบร์ทโครเมต รูปทรง กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม รูติดตั้ง: [หัวแฉก] เส้นผ่านศูนย์กลาง หัวแฉก ดอกสว่าน รองรับการใช้งาน (มิลลิเมตร): 4.2 ขนาดเกลียว (มิลลิเมตร): 4.2
ชนิด | สกรู สำหรับยึด สตัด | ความยาว | 13 | วัสดุ | เหล็ก |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | รูปทรง รูติดตั้ง | ฟิลลิป | ขนาดเกลียว ของ เกลียว (D) | 7.8 |
รูปทรง รายละเอียด | เกลียว สมบูรณ์ | ขนาด(มิลลิเมตร) | 7.8 × 13 | รองรับการใช้งาน เส้นผ่าศูนย์กลาง ดอกสว่าน(มิลลิเมตร) | 4.2 |
ขนาดเกลียว(มิลลิเมตร) | 4.2 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 88000816 ในชุด สกรู เวเฟอร์ TH / สกรู ดอกสว่าน ชุบไบร์ทโครเมี่ยม
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง