1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ส่วนยางของแหวนรองซีล (SUS304): NBR

ส่วนยางของแหวนรองซีล (SUS304): NBR
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 50.37/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

แหวนรองสแตนเลสที่ถูกบีบจะพอดีกับปะเก็น เพื่อไม่ให้ขยับได้ง่ายตอนขัน หรือตอนอัดเข้ากับเกลียวของโบลท์หรือซีล
ใช้ในมอเตอร์ ปั๊ม รถยนต์ น้ำมันและเครื่องอัดอากาศ เครื่องจักรอุตสาหกรรม โบลท์ และอุปกรณ์อื่น ๆ เนื่องจากป้องกันการรั่วไหลของแก๊สและของเหลวจากส่วนที่ขันด้วยโบลท์
ใช้ในอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ โรงงานอุตสาหกรรมทุกชนิด อุปกรณ์เพื่อการพัฒนาทางทะเล ฯลฯ
พอดีกล่องขนาดเล็ก เมื่อทำการสั่งซื้อ โปรดใส่จำนวนชิ้นลงในคอลัมน์จำนวน

รหัสสินค้า
YNBRSM3
YNBRSM4
YNBRSM5
YNBRSM6
YNBRSM8
YNBRSM10
YNBRSM12
YNBRSM16
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D
(มิลลิเมตร)
ค่ากำหนดของเกลียว (M) ความหนา t
(มิลลิเมตร)
จำนวน

฿ 140.32

YHT1 FASTENING 1,000 ชิ้น 13 วัน 3.2732.21000

฿ 150.00

YHT1 FASTENING 1,000 ชิ้น 13 วัน 4.2842.11000

฿ 154.84

YHT1 FASTENING 1,000 ชิ้น 7 วัน 5.29.552.71000

฿ 50.37

FASTENING 100 ชิ้น 9 วัน 6.211.5631000

฿ 53.22

FASTENING 100 ชิ้น 8 วัน 8.215.283.21000

฿ 64.18

FASTENING 50 ชิ้น 9 วัน 10.218104100

฿ 262.34

YHT1 FASTENING 100 ชิ้น 7 วัน 14.224124.8100

฿ 131.83

FASTENING 50 ชิ้น 9 วัน 18.830165.3100

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ สเตนเลส กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ชนิด แหวนรองซีล
ประเภท (การใช้งาน) สำหรับของเหลว หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ วัสดุ: สแตนเลส SUS304
กระบวนการเตรียมผิว (โดยละเอียด) ไม่ วัสดุซีล NBR