1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เสาข้าง Alpha ชนิดใช้กับสี่เหลี่ยมผืนผ้า 30/40

เสาข้าง Alpha ชนิดใช้กับสี่เหลี่ยมผืนผ้า 30/40
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,955.51/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ขั้ว ข้างอัลฟ่าที่มีความสามารถในการทำงานและการใช้งานที่ยอดเยี่ยมไม่ว่าจะใช้งานที่ใด เช่น ภายนอกหรือพื้นที่เปียกชื้น
[คุณสมบัติ]
· 5 ขนาดเพื่อรองรับการเปิดที่หลากหลาย
· มี การออกแบบ ที่ยอดเยี่ยมและ ความสามารถในการขยาย และสามารถปรับแต่งได้อย่างอิสระโดยการติดตั้งตัวเลือกแยกต่างหาก
· ใช้ แปรงทาสี กระบวนการอโนไดซิ่ง และสีใส มีความทนทานสูงจากภายนอก และมีความสามารถในการใช้งานที่ยอดเยี่ยมเนื่องจากความสามารถในการใช้งานเฉพาะของ อะลูมิเนียม
[การใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการป้องกันฝน ลม และหิมะ ไล่แมลง ป้องกันฝุ่น พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ ผ้าปิดตา มาตรการ ระบบรักษาความปลอดภัย และการเปิดปิดม่านในสถานที่ต่างๆ

รหัสสินค้า
MRSA-20
MRSA-25
MRSA-35
MRSA-40
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,955.51

SOLENOID VALVES 1 ชิ้น 5 วัน

฿ 2,439.69

SOLENOID VALVES 1 ชิ้น 5 วัน

฿ 3,487.86

SOLENOID VALVES 1 ชิ้น 5 วัน

฿ 3,969.71

SOLENOID VALVES 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1