1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Rect 30/40 type dual use แม่กุญแจ เหล็กฉากสำหรับยึด for center poles

SOLENOID VALVES

Rect 30/40 type dual use แม่กุญแจ เหล็กฉากสำหรับยึด for center poles
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 459.26/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สามารถ ยึดอยู่กับที่ เข้าที่ได้ด้วย สกรู M5 สามารถติดตั้ง แม่กุญแจ เสริมเพื่อ ล็อค ทางเข้าที่ใช้ในโรงงานหรือคลังสินค้า

รหัสสินค้า
MR-23
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 459.26

SOLENOID VALVES 1 ชิ้น 31 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: สามารถใช้สินค้าร่วมกับชิ้นส่วนที่ผลิตโดยบริษัทอื่นได้หรือไม่?
ตอบ: จะมีรางบางชิ้นที่ใช้ร่วมกันได้และไม่ได้ขึ้นอยู่กับรูปทรง แต่เนื่องจากสินค้าถูกออกแบบให้ใช้กับชิ้นส่วนจากผู้ผลิตโดยเฉพาะ จึงไม่สามารถรับรองการใช้งานร่วมกับสินค้าจากบริษัทอื่นได้ เพื่อความปลอดภัย แนะนำให้ใช้รางที่กำหนดจากผู้ผลิตเดียวกันเสมอ
คำถาม: สามารถติดตั้งกับเสาข้างอัลฟ่าได้หรือไม่?
ตอบ: ไม่ได้ เนื่องจากสินค้าเป็นตัวยึดติดตั้งกุญแจคล้องสำหรับเสากลาง กรุณาใช้ตัวยึดติดตั้งกุญแจคล้องในการติดตั้งเสากลางอัลฟ่า