(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขายมากกว่า 1 ล้าน
สลักเกลียวต่อรองเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เปิดตัวเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558
วิธีการจัดซื้อที่เหมาะสมทำให้การ การจัดซื้อ ง่ายขึ้น
สลักเกลียวที่นิยมและคุ้มค่ามาก
สามารถซื้อจำนวนมากได้
ประหยัด 20% ด้วยการ การจัดซื้อ เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว แต่ละขนาดเป็นกลุ่มแทนที่จะซื้อแยกแต่ละขนาด
[สเปค]
สกรู ทั้งหมด - วัสดุ:สเตนเลส กระบวนการเตรียมผิว:ไม่มี; การจำแนกความแข็งแรง:A2-70; หน่วยขาย:กล่องเล็ก ๆ
รหัสรุ่น/ Part number:S3- คลองเลื่อยสารบัญ:ความยาว 6 - 1,000 ชิ้น; ความยาว 8 - 1,000 ชิ้น; ความยาว 10 - 1,000 ชิ้น
รหัสรุ่น/ Part number:S4- คลองเลื่อยสารบัญ:ความยาว 6 - 1,000 ชิ้น; ความยาว 8 - 1,000 ชิ้น; ความยาว 10 - 1,000 ชิ้น
รหัสรุ่น/ Part number:S5- คลองเลื่อยสารบัญ:ความยาว 10 - 800 ชิ้น; ความยาว 12 - 800 ชิ้น; ความยาว 20 - 500 ชิ้น
รหัสรุ่น/ Part number:S6- คลองเลื่อยสารบัญ:ความยาว 10 - 1,000 ชิ้น; ความยาว 12 - 1,000 ชิ้น; ความยาว 15 - 800 ชิ้น; ความยาว 20 - 750 ชิ้น
รหัสสินค้า |
---|
S3-SET |
S4-SET |
S5-SET |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | ส่วนประกอบ ของแพ็คเกจ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,583.68 | THE1 SCAPSCREW | 1 แพ็ค | 3,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 0.5 | มี คลองเลื่อย "S3-6", "S3-8", "S3-10" ในกล่องเดียว | ||
฿ 2,452.07 | THE1 SCAPSCREW | 1 แพ็ค | 3,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 0.7 | มี คลองเลื่อย "S4-6", "S4-8", "S4-10" ในกล่องเดียว | ||
฿ 3,081.65 | SCAPSCREW | 1 แพ็ค | 2,100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 0.8 | มี คลองเลื่อย "S5-10", "S5-12", "S5-20" ในกล่องเดียว |
กำลังโหลด …
วัสดุ | SUS | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง รูติดตั้ง | รูหกเหลี่ยม | รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน | ชนิดสกรู | ทำ เกลียว สมบูรณ์ |
ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | หน่วยขาย | กล่องและกระเป๋า (ความยาวผสม) | ระดับความแข็งแกร่ง (สเตนเลส) | A2-70 |
การใช้งาน | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง