(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
กลอนล็อค มีความ ทรงเรียว อ่อนและใช้งานได้ซึ่งสามารถปรับแต่งให้เข้ากับทุกความต้องการได้อย่างง่ายดาย
[คุณสมบัติ]
·เนื่องจากกระดิ่ง แบบกลม และ แผ่นเพลท ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของ กลอนล็อค นั้นได้รับการยึดอย่างแน่นหนาจึงสามารถ อุปกรณ์รองรับท่อ น้ำหนักของบุคคลได้
· ทรงเรียว นุ่มและใช้งานได้ง่ายที่บีบง่าย
[การใช้ประโยชน์]
·เหมาะที่สุดสำหรับอุปกรณ์บานเกล็ดด้านในหรือประตู
·การติด แม่กุญแจ จะช่วยป้องกันการก่อเหตุร้ายได้เช่นกัน
·เป็น สต๊อปเปอร์ โลหะที่ดีที่สุดสำหรับประตูและฝาปิดเช่นที่เก็บของบ้าน PET และกล่อง เครื่องมือ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ ตัวเครื่อง | การขัดเงา | สี | ชนิด | ขนาดเกลียว | ความยาวของ แผ่นรับลิ้นกุญแจ (มิลลิเมตร) | ความยาวส่วนการติดตั้ง (มิลลิเมตร) | ความกว้าง C (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | สกรู หลุม พิทช์ D (มิลลิเมตร) | จำนวนหลุม | แผ่นรับลิ้นกุญแจ สกรู รูเส้นผ่าศูนย์กลาง P1 (φ) | สกรูกระโดดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรู P2 (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 88.57 | SLIDE BOLT&SLIDE BAR LATCHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | เหล็ก (SPCC) | สีอบ | สีเขียว | รุ่น A | 25 | 25 | 8 | 15 | 0.8 | 15 | 2 | 2.5 | 2.5 | ||
฿ 88.57 | SLIDE BOLT&SLIDE BAR LATCHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | เหล็ก (SPCC) | สีอบ | สีเขียว | รุ่น A | 35 | 35 | 11 | 20 | 1.0 | 18 | 2 | 3.6 | 3.6 | ||
฿ 98.57 | SLIDE BOLT&SLIDE BAR LATCHES | 1 ชิ้น | 12 วัน | เหล็ก (SPCC) | สีอบ | สีเขียว | รุ่น A | 45 | 45 | 13 | 22 | 1.2 | 25 | 2 | 3.8 | 3.8 | ||
฿ 122.86 | SLIDE BOLT&SLIDE BAR LATCHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | เหล็ก (SPCC) | สีอบ | สีเขียว | รุ่น A | 60 | 57 | 18 | 23 | 1.4 | 35 | 2 | 4.2 | 4.2 | ||
฿ 175.71 | STRONG LATCH | 1 ชิ้น | 10 วัน | เหล็ก (SPCC) | สีอบ | สีเขียว | รุ่น A | 75 | 75 | 26 | 28 | 1.8 | 48 | 3 | 4.8 | 4.8 | ||
฿ 300.00 | SLIDE BOLT&SLIDE BAR LATCHES | 1 ชิ้น | 12 วัน | เหล็ก (SPCC) | สีอบ | สีเขียว | รุ่น A | 95 | 95 | 30 | 37 | 2.0 | 62 | 3 | 5.5 | 5.5 | ||
฿ 400.00 | SLIDE BOLT&SLIDE BAR LATCHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | เหล็ก (SPCC) | สีอบ | สีเขียว | รุ่น A | 115 | 115 | 35 | 40 | 2.0 | 77 | 3 | 5.7 | 5.7 | ||
฿ 388.57 | SLIDE BOLT&SLIDE BAR LATCHES | 1 ชิ้น | 12 วัน | เหล็ก (SPCC) | สีอบ | สีเขียว | รุ่น A | 135 | 135 | 40 | 40 | 2.0 | 97 | 4 | 5.7 | 5.7 | ||
฿ 161.43 | SLIDE BOLT&SLIDE BAR LATCHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | SUS304 | ขัดเงา | - | รุ่น A | 25 | 25 | 8 | 15 | 0.8 | 15 | 2 | 2.5 | 2.5 | ||
฿ 175.71 | SLIDE BOLT&SLIDE BAR LATCHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | SUS304 | ขัดเงา | - | รุ่น A | 35 | 35 | 11 | 20 | 1.0 | 18 | 2 | 3.8 | 3.8 | ||
฿ 205.71 | SLIDE BOLT&SLIDE BAR LATCHES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | SUS304 | ขัดเงา | - | รุ่น A | 45 | 45 | 13 | 22 | 1.0 | 25 | 2 | 4.0 | 4.0 | ||
฿ 373.34 | STRONG LATCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | SUS304 | ขัดเงา | - | รุ่น A | 60 | 57 | 18 | 23 | 1.2 | 35 | 2 | 4.5 | 4.5 | ||
฿ 697.00 | SLIDE BOLT&SLIDE BAR LATCHES | 1 ชิ้น | 11 วัน | SUS304 | ขัดเงา | - | รุ่น A | 75 | 75 | 26 | 28 | 1.5 | 48 | 3 | 5.0 | 5.0 | ||
฿ 705.71 | SLIDE BOLT&SLIDE BAR LATCHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | SUS304 | ขัดเงา | - | รุ่น A | 95 | 95 | 30 | 37 | 2.0 | 62 | 3 | 5.8 | 5.8 | ||
฿ 848.57 | SLIDE BOLT&SLIDE BAR LATCHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | SUS304 | ขัดเงา | - | รุ่น A | 115 | 115 | 35 | 40 | 2.0 | 77 | 3 | 6 | 6.0 | ||
฿ 915.71 | SLIDE BOLT&SLIDE BAR LATCHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | SUS304 | ขัดเงา | - | รุ่น A | 135 | 135 | 40 | 40 | 2.0 | 97 | 4 | 6 | 6.0 | ||
฿ 509.90 | SLIDE BOLT&SLIDE BAR LATCHES | 1 ชิ้น | 31 วัน | SUS304 | ขัดเงา | - | ชนิด A-II | 80 | 80 | 30 | 37 | 2.0 | 56 | 3 | 5.8 | 5.8 |
กำลังโหลด …
อุปกรณ์เสริม | มาพร้อมสกรูงานไม้ (มีถุงพลาสติกรวมในชุด/มีถุงพร้อมเฮดเดอร์รวมในชุด) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง