(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สามารถล็อคได้ด้วย แม่กุญแจ เป็น กลอนล็อค แข็งแรงและสะดวกด้วย สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ เพลา ขาพิน ยาว
รหัสสินค้า |
---|
SL-N-SU-00-120 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 2,017.00 | SLIDE BOLT&SLIDE BAR LATCHES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน |
กำลังโหลด …
วัสดุ ตัวเครื่อง | SUS304 | การขัดเงา | ขัดเงา | ขนาดเกลียว | 120 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวของ แผ่นรับลิ้นกุญแจ(มิลลิเมตร) | 120 | ความยาวส่วนการติดตั้ง(มิลลิเมตร) | 46 | ความกว้าง C(มิลลิเมตร) | 78 |
ความหนา(มิลลิเมตร) | 3 | สกรู หลุม พิทช์ D(มิลลิเมตร) | 26 | จำนวนหลุม | 5 |
แผ่นรับลิ้นกุญแจ สกรู รูเส้นผ่าศูนย์กลาง P1(φ) | 6 | อุปกรณ์เสริม | มาพร้อมสกรูงานไม้ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SL-N-SU-00-120 ในชุด กลอนล็อคสแตนเลสที่แข็งแรง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง