(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สไลด์บุช ทีมีระบบเคลื่อนที่ด้วยกลไกง่ายๆ ตามแนวเส้นตรง แรงเสียดทานต่ำ
[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้ร่วมกับเพลาสไลด์ เพื่อทำงานเป็นเส้นตรงที่ไม่มีที่สิ้นสุด รองรับการใช้งาน กับความคลาดเคลื่อนมิติมาตรฐาน
สามารถสุ่มร่วมกับเพลาได้ เนื่องจากสามารถใช้งานร่วมกันได้กับสไลด์บุชของ NB อย่างสมบูรณ์
·คุณสมบัติพื้นฐาน คือ ตัวเครื่องหลักที่ทนต่อการกัดกร่อน สามารถใช้ร่วมกับรีเทนเนอร์ที่เป็นเหล็กและเรซิน ได้ตามลักษณะของการใช้งาน
· ชนิดหน้าแปลน หน้าตัดสองด้าน พร้อมไพล็อต
การที่มีกระบอกสูบและหน้าแปลนด้านนอกในตัว ช่วยให้ติดตั้งได้ง่าย
· เหมาะสำหรับการออกแบบกลไกขนาดกะทัดรัด ช่วยให้สามารถใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้เพลาแบบกลมเป็นตัวกำหนดแนว
[การใช้งาน]
· เนื่องจากมีโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อน แรงเสียดทานต่ำ ผลิตภัณฑ์นี้จึงเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย เช่น อุปกรณ์การขนส่งเครื่องจักร เครื่องจักรเกี่ยวกับอาหาร และการติดตั้งงานเซมิคอนดักเตอร์ เป็นต้น
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขนาดเพลา (Ø) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | วัสดุ กระบอกสูบ ด้านนอก | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความเยื้องศูนย์ (ไมโครเมตร) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (รายละเอียด) (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) | ความเผื่อ ของ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (ด้านลบ) (มิลลิเมตร) | วัสดุ โฮลเดอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,230.59 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6 | 19 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 12 | 12 | 206 | 265 | 0.009 | เรซิ่น | ||
฿ 1,448.89 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6 | 19 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 12 | 12 | 206 | 265 | 0.009 | สแตนเลส | ||
฿ 1,238.45 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 8 | 24 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 15 | 12 | 274 | 392 | 0.009 | เรซิ่น | ||
฿ 2,215.00 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 8 | 24 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 15 | 12 | 274 | 392 | 0.009 | สแตนเลส | ||
฿ 1,496.66 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 29 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 19 | 12 | 372 | 549 | 0.009 | สแตนเลส | ||
฿ 1,357.58 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 12 | 30 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 21 | 12 | 510 | 784 | 0.009 | เรซิ่น | ||
฿ 1,592.81 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 12 | 30 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 21 | 12 | 510 | 784 | 0.009 | สแตนเลส | ||
฿ 1,483.96 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 13 | 32 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 23 | 12 | 510 | 784 | 0.009 | เรซิ่น | ||
฿ 1,737.94 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 13 | 32 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 23 | 12 | 510 | 784 | 0.009 | สแตนเลส | ||
฿ 1,690.17 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 16 | 37 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 28 | 12 | 774 | 1180 | 0.009 | เรซิ่น | ||
฿ 1,970.14 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 16 | 37 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 28 | 12 | 774 | 1180 | 0.009 | สแตนเลส | ||
฿ 2,020.94 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 20 | 42 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 32 | 15 | 882 | 1370 | 0.01 | เรซิ่น | ||
฿ 2,339.62 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 20 | 42 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 32 | 15 | 882 | 1370 | 0.01 | สแตนเลส | ||
฿ 2,829.43 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 25 | 59 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 40 | 15 | 980 | 1570 | 0.01 | เรซิ่น | ||
฿ 3,255.14 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 25 | 59 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 40 | 15 | 980 | 1570 | 0.01 | สแตนเลส | ||
฿ 3,954.58 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 30 | 64 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 45 | 15 | 1570 | 2740 | 0.01 | เรซิ่น | ||
฿ 4,575.10 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 30 | 64 | [สเตนเลส] สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ | 45 | 15 | 1570 | 2740 | 0.01 | สแตนเลส | ||
฿ 499.48 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6 | 19 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 12 | 12 | 206 | 265 | 0.009 | เรซิ่น | ||
฿ 1,016.67 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6 | 19 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 12 | 12 | 206 | 265 | 0.009 | เหล็กกล้า | ||
฿ 766.67 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 8 | 24 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 15 | 12 | 274 | 392 | 0.009 | เรซิ่น | ||
฿ 2,033.33 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 8 | 24 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 15 | 12 | 274 | 392 | 0.009 | เหล็กกล้า | ||
฿ 537.68 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 29 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 19 | 12 | 372 | 549 | 0.009 | เรซิ่น | ||
฿ 1,083.33 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | 18 วัน | 10 | 29 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 19 | 12 | 372 | 549 | 0.009 | เหล็กกล้า | ||
฿ 733.34 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 12 | 30 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 21 | 12 | 510 | 784 | 0.009 | เรซิ่น | ||
฿ 1,117.00 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 12 | 30 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 21 | 12 | 510 | 784 | 0.009 | เหล็กกล้า | ||
฿ 615.10 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 13 | 32 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 23 | 12 | 510 | 784 | 0.009 | เรซิ่น | ||
฿ 904.05 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 13 | 32 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 23 | 12 | 510 | 784 | 0.009 | เหล็กกล้า | ||
฿ 692.52 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 16 | 37 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 28 | 12 | 774 | 1180 | 0.009 | เรซิ่น | ||
฿ 1,166.67 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | 15 วัน | 16 | 37 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 28 | 12 | 774 | 1180 | 0.009 | เหล็กกล้า | ||
฿ 810.93 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 20 | 42 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 32 | 15 | 882 | 1370 | 0.01 | เรซิ่น | ||
฿ 1,208.22 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 20 | 42 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 32 | 15 | 882 | 1370 | 0.01 | เหล็กกล้า | ||
฿ 1,115.09 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 25 | 59 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 40 | 15 | 980 | 1570 | 0.01 | เรซิ่น | ||
฿ 2,466.67 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | 20 วัน | 25 | 59 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 40 | 15 | 980 | 1570 | 0.01 | เหล็กกล้า | ||
฿ 1,544.13 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 30 | 64 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 45 | 15 | 1570 | 2740 | 0.01 | เรซิ่น | ||
฿ 2,292.45 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 30 | 64 | [เหล็กกล้า] ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | 45 | 15 | 1570 | 2740 | 0.01 | เหล็กกล้า |
กำลังโหลด …
ชนิด | หน้าแปลน | ชนิดหน้าแปลน | หน้าแปลนไพล็อต | สไตล์ | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว กระบอกสูบ ด้านนอก | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | ประเภทการ การหล่อลื่น | ไม่ | ความแม่นยำ | เกรด |
ประเภทการหมุนเวียนของลูกบอล | เดียว | การเคลื่อนไหว | ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | ประเภท | สลักหน้าแปลน |
ความยาว | มาตรฐาน | ซีล ป้องกันฝุ่นละออง | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง