(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวเรือนทำจากอะลูมิเนียม
[คุณสมบัติ]
· ชนิดเปิด
· โครงสร้างเป็นอะลูมิเนียม จึงช่วยลดน้ำหนักและติดตั้งได้ง่าย
· ลดผลกระทบของระยะโก่ง เมื่อต้องรับโหลดสูงหรือสโตรคยาว โดยรองรับเพลาจากด้านล่าง ด้วยส่วนเปิดของตัวเรือน
[การใช้งาน]
· เนื่องจากมีโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อน แรงเสียดทานต่ำ ผลิตภัณฑ์นี้จึงเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย รวมถึงอุปกรณ์การขนส่งเครื่องจักร เครื่องจักรเกี่ยวกับอาหาร และการติดตั้งงานเซมิคอนดักเตอร์
· ใช้สำหรับอุปกรณ์อุตสาหกรรมที่หลากหลาย เช่น เครื่องจักรกลอัตโนมัติ งานเซมิคอนดักเตอร์ กระบอกลม ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
SME10GUU |
SME13GUU |
SME16GUU |
SME20GUU |
SME25GUU |
SME30GUU |
SME35GUU |
SME40GUU |
SME50GUU |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขนาดเพลา (Ø) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (รายละเอียด) (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,141.67 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | 15 วัน | - | 10 | 32 | 372 | 549 | ||
฿ 2,233.33 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | 15 วัน | - | 13 | 39 | 510 | 784 | ||
฿ 2,591.67 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 16 | 45 | 774 | 1180 | ||
฿ 3,933.00 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | 20 | 50 | 882 | 1370 | ||
฿ 4,058.33 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | 15 วัน | - | 25 | 65 | 980 | 1570 | ||
฿ 4,933.00 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 30 | 70 | 1570 | 2740 | ||
฿ 4,517.81 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 35 | 80 | 1670 | 3140 | ||
฿ 7,683.00 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 40 | 90 | 2160 | 4020 | ||
฿ 13,135.08 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 50 | 110 | 3820 | 7940 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวเสื้อ | สไตล์ | ชนิดเปิดชนิดปรับระยะการกวาดล้าง | วัสดุ กระบอกสูบ ด้านนอก | ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว กระบอกสูบ ด้านนอก | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | ประเภทการ การหล่อลื่น | ไม่ | ประเภทการหมุนเวียนของลูกบอล | เดียว |
การเคลื่อนไหว | ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | ประเภท | ประเภทเปิด | ความยาว | มาตรฐาน |
วัสดุ โฮลเดอร์ | เรซิ่น | ซีล ป้องกันฝุ่นละออง | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง