(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวเรือนทำจากอะลูมิเนียม
[คุณสมบัติ]
· เป็นแบบเปิดที่มี สไลด์บุชแบบฝัง 2 ชิ้น
· โครงสร้างเป็นอะลูมิเนียม จึงช่วยลดน้ำหนักและติดตั้งได้ง่าย
· ลดผลกระทบของระยะโก่ง เมื่อต้องรับโหลดสูงหรือสโตรคยาว โดยรองรับเพลาจากด้านล่าง ด้วยส่วนเปิดของตัวเรือน
[การใช้งาน]
· เนื่องจากมีโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อน แรงเสียดทานต่ำ ผลิตภัณฑ์นี้จึงเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย รวมถึงอุปกรณ์การขนส่งเครื่องจักร เครื่องจักรเกี่ยวกับอาหาร และการติดตั้งงานเซมิคอนดักเตอร์
· ใช้สำหรับอุปกรณ์อุตสาหกรรมที่หลากหลาย เช่น เครื่องจักรกลอัตโนมัติ งานเซมิคอนดักเตอร์ กระบอกลม ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
SME10GWUU |
SME13GWUU |
SME16GWUU |
SME20GWUU |
SME25GWUU |
SME30GWUU |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขนาดเพลา (Ø) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (รายละเอียด) (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,975.25 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 65 | 588 | 1100 | ||
฿ 3,094.04 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 13 | 75 | 813 | 1570 | ||
฿ 5,915.58 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | 60 วัน | 16 | 85 | 1230 | 2350 | ||
฿ 6,200.00 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 20 | 95 | 1400 | 2740 | ||
฿ 5,456.79 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 25 | 130 | 1560 | 3140 | ||
฿ 6,819.69 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 30 | 140 | 2490 | 5490 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวเสื้อ | สไตล์ | ชนิดเปิดชนิดปรับระยะการกวาดล้าง | วัสดุ กระบอกสูบ ด้านนอก | ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว กระบอกสูบ ด้านนอก | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | ประเภทการ การหล่อลื่น | ไม่ | ประเภทการหมุนเวียนของลูกบอล | สอง |
การเคลื่อนไหว | ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | ประเภท | ประเภทเปิด | ความยาว | สอง |
วัสดุ โฮลเดอร์ | เรซิ่น | ซีล ป้องกันฝุ่นละออง | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง