(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวเรือนทำจากอะลูมิเนียม
[คุณสมบัติ]
·สไลด์บุชฝังอยู่ในตัวเครื่อง รูปทรงของบล็อค สามารถเลือกได้ตามรูปแบบการติดตั้ง
· เป็นประเภทมาตรฐานที่ใช้กันมากที่สุด ตัวเรือนทำจากอะลูมิเนียม ใช้เคสอะลูมิเนียม จึงทำให้น้ำหนักเบาและติดตั้งได้ง่าย
[การใช้งาน]
· เนื่องจากมีโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อน แรงเสียดทานต่ำ ผลิตภัณฑ์นี้จึงเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย รวมถึงอุปกรณ์การขนส่งเครื่องจักร เครื่องจักรเกี่ยวกับอาหาร และการติดตั้งงานเซมิคอนดักเตอร์
· ใช้สำหรับอุปกรณ์อุตสาหกรรมที่หลากหลาย เช่น เครื่องจักรกลอัตโนมัติ งานเซมิคอนดักเตอร์ กระบอกลม ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
SMA3GUU |
SMA4GUU |
SMA5GUU |
SMA6GUU |
SMA8GUU |
SMA10GUU |
SMA12GUU |
SMA13GUU |
SMA16GUU |
SMA20GUU |
SMA25GUU |
SMA30GUU |
SMA35GUU |
SMA40GUU |
SMA50GUU |
SMA60GUU |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขนาดเพลา (Ø) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (รายละเอียด) (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) | ความเผื่อ ของ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (ด้านลบ) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,450.00 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | 15 วัน | 3 | 13 | 69 | 105 | 0.008 | ||
฿ 1,410.00 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 4 | 15 | 88 | 127 | 0.008 | ||
฿ 1,351.51 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 5 | 18 | 167 | 206 | 0.008 | ||
฿ 1,056.67 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6 | 25 | 206 | 265 | 0.009 | ||
฿ 727.08 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 8 | 30 | 274 | 392 | 0.009 | ||
฿ 694.22 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 35 | 372 | 549 | 0.009 | ||
฿ 1,176.18 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 12 | 36 | 510 | 784 | 0.009 | ||
฿ 716.59 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 13 | 39 | 510 | 784 | 0.009 | ||
฿ 1,066.67 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 16 | 44 | 774 | 1180 | 0.009 | ||
฿ 1,400.00 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | 60 วัน | 20 | 50 | 882 | 1370 | 0.01 | ||
฿ 1,800.00 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 25 | 67 | 980 | 1570 | 0.01 | ||
฿ 2,020.45 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 30 | 72 | 1570 | 2740 | 0.01 | ||
฿ 3,283.00 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 35 | 80 | 1670 | 3140 | 0.012 | ||
฿ 4,166.67 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 40 | 90 | 2160 | 4020 | 0.012 | ||
฿ 4,467.10 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 50 | 110 | 3820 | 7940 | 0.012 | ||
฿ 6,541.68 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 60 | 122 | 4700 | 10000 | 0.015 |
กำลังโหลด …
สไตล์ | มาตรฐาน | วัสดุ กระบอกสูบ ด้านนอก | ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | กระบวนการเตรียมผิว กระบอกสูบ ด้านนอก | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การหล่อลื่น | ไม่ | ประเภทการหมุนเวียนของลูกบอล | เดียว | การเคลื่อนไหว | ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง |
ประเภท | ประเภท ตัวเสื้อ | ความยาว | มาตรฐาน | วัสดุ โฮลเดอร์ | เรซิ่น |
ซีล ป้องกันฝุ่นละออง | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง