(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวเรือนทำจากอะลูมิเนียม
[คุณสมบัติ]
· รุ่น W จะรวมสไลด์บุชแบบคู่ อยู่ในตัวเรือน รูปทรงบล็อค สามารถเลือกได้ตามลักษณะการติดตั้ง
· เป็นประเภทมาตรฐานที่ใช้กันมากที่สุด ตัวเรือนทำจากอะลูมิเนียม ใช้เคสอะลูมิเนียม จึงทำให้น้ำหนักเบาและติดตั้งได้ง่าย
[การใช้งาน]
· เนื่องจากมีโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อน แรงเสียดทานต่ำ ผลิตภัณฑ์นี้จึงเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย รวมถึงอุปกรณ์การขนส่งเครื่องจักร เครื่องจักรเกี่ยวกับอาหาร และการติดตั้งงานเซมิคอนดักเตอร์
· ใช้สำหรับอุปกรณ์อุตสาหกรรมที่หลากหลาย เช่น เครื่องจักรกลอัตโนมัติ งานเซมิคอนดักเตอร์ กระบอกลม ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
SMA3GWUU |
SMA4GWUU |
SMA5GWUU |
SMA6GWUU |
SMA8GWUU |
SMA10GWUU |
SMA12GWUU |
SMA13GWUU |
SMA16GWUU |
SMA20GWUU |
SMA25GWUU |
SMA30GWUU |
SMA35GWUU |
SMA40GWUU |
SMA50GWUU |
SMA60GWUU |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขนาดเพลา (Ø) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (รายละเอียด) (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) | ความเผื่อ ของ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (ด้านลบ) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,512.25 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 3 | 23 | 108 | 206 | 0.008 | ||
฿ 2,455.10 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 4 | 27 | 137 | 255 | 0.008 | ||
฿ 1,424.21 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 5 | 33 | 265 | 412 | 0.008 | ||
฿ 1,347.01 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 6 | 48 | 323 | 530 | 0.009 | ||
฿ 1,334.36 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 8 | 58 | 431 | 784 | 0.009 | ||
฿ 2,266.67 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | 15 วัน | - | 10 | 68 | 588 | 1100 | 0.009 | ||
฿ 1,357.87 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 12 | 70 | 813 | 1570 | 0.009 | ||
฿ 1,423.60 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 13 | 75 | 813 | 1570 | 0.009 | ||
฿ 2,233.33 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 16 | 85 | 1230 | 2350 | 0.009 | ||
฿ 2,833.33 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 20 | 96 | 1400 | 2740 | 0.01 | ||
฿ 3,550.00 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 25 | 130 | 1560 | 3140 | 0.01 | ||
฿ 3,253.25 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 30 | 140 | 2490 | 5490 | 0.01 | ||
฿ 7,808.33 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 35 | 155 | 2650 | 6270 | 0.012 | ||
฿ 850.00 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 40 | 175 | 3430 | 8040 | 0.012 | ||
฿ 12,898.33 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 50 | 215 | 6080 | 15900 | 0.012 | ||
฿ 22,200.00 | NBE LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | 16 วัน | - | 60 | 240 | 7550 | 20000 | 0.015 |
กำลังโหลด …
สไตล์ | มาตรฐาน | วัสดุ กระบอกสูบ ด้านนอก | ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | กระบวนการเตรียมผิว กระบอกสูบ ด้านนอก | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การหล่อลื่น | ไม่ | ประเภทการหมุนเวียนของลูกบอล | สอง | การเคลื่อนไหว | ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง |
ประเภท | ประเภท ตัวเสื้อ | ความยาว | สอง | วัสดุ โฮลเดอร์ | เรซิ่น |
ซีล ป้องกันฝุ่นละออง | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง