1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุด SKY

ชุด SKY
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,543.95/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อ มี โช้ค ที่เหมาะสำหรับการขนส่งอุปกรณ์และชิ้นส่วนที่ งานละเอียด
ยางกันกระแทก YUEI แบบฝัง ตัว จะดูดซับแรงกระแทกระหว่างการเคลื่อนไหวและป้องกันการเกิดเสียงดัง

รหัสสินค้า
SKY-R100SUE-1
SKY-R100SUE-2
SKY-R100SUE-3
SKY-R125SUE-1
SKY-R125SUE-2
SKY-R125SUE-3
SKY-S100SUE-2
SKY-S100SUE-3
SKY-S125SUE-1
SKY-S125SUE-2
SKY-S125SUE-3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภท ลูกล้อ ความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างล้อ
(มิลลิเมตร)
รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)
ประเภทการ ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะ

฿ 4,543.95

CASTER 1 ชิ้น 15 วัน ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท / ด้วย บัฟเฟอร์171 ถึง 1481010028-กดประเภท แผ่นเพลท ค้างไว้

฿ 4,543.95

CASTER 1 ชิ้น 15 วัน ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท / ด้วย บัฟเฟอร์171 ถึง 1542010028-กดประเภท แผ่นเพลท ค้างไว้

฿ 4,543.95

CASTER 1 ชิ้น 15 วัน ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท / ด้วย บัฟเฟอร์171 ถึง 1583010028-กดประเภท แผ่นเพลท ค้างไว้

฿ 5,194.67

CASTER 1 ชิ้น 15 วัน ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท / ด้วย บัฟเฟอร์193 ถึง 1671012532-กดประเภท แผ่นเพลท ค้างไว้

฿ 5,194.67

CASTER 1 ชิ้น 15 วัน ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท / ด้วย บัฟเฟอร์193 ถึง 1732012532-กดประเภท แผ่นเพลท ค้างไว้

฿ 5,194.67

CASTER 1 ชิ้น 15 วัน ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท / ด้วย บัฟเฟอร์193 ถึง 1773012532-กดประเภท แผ่นเพลท ค้างไว้

฿ 4,606.79

CASTER 1 ชิ้น 15 วัน ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / ด้วย บัฟเฟอร์171 ถึง 154201002884 ถึง 103ประเภท แผ่นเพลท หมุน

฿ 4,606.79

CASTER 1 ชิ้น 15 วัน ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / ด้วย บัฟเฟอร์171 ถึง 158301002884 ถึง 100ประเภท แผ่นเพลท หมุน

฿ 5,260.55

CASTER 1 ชิ้น 15 วัน ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / ด้วย บัฟเฟอร์193 ถึง 1671012532104 ถึง 129ประเภท แผ่นเพลท หมุน

฿ 5,260.55

CASTER 1 ชิ้น 15 วัน ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / ด้วย บัฟเฟอร์193 ถึง 1732012532104 ถึง 124ประเภท แผ่นเพลท หมุน

฿ 5,260.55

CASTER 1 ชิ้น 15 วัน ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / ด้วย บัฟเฟอร์193 ถึง 1773012532104 ถึง 121ประเภท แผ่นเพลท หมุน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

คุณสมบัติ เงียบ ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) ถึง 35.00 สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่
วัสดุ ล้อ ยูรีเทน ลักษณะ ล้อ ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง สเตนเลส
ประเภทการ รูติดตั้ง รูกลม พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1(มิลลิเมตร) 82 พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1(มิลลิเมตร) 40
ความยาวของแผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 100 ความกว้างของแผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 58 การใช้งาน เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดน้ำหนักเบา วัสดุ ฟอยล์ ไนล่อน ป้องกันไฟฟ้าสถิต