(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ได้อัตราการไหลที่สูงโดยใช้บอดี้ขนาดเล็ก ไม่มีสิ่งกีดขวางภายในหัวฉีด ช่วยขจัดข้อกังวลเกี่ยวกับการอุดตัน
รหัสสินค้า |
---|
1/4-KSFL-12 |
3/8-KSFL-16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางต่ำสุดของเส้นทาง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,741.75 | EVL SPLAY NOZZLE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 4.0 | ||
฿ 2,119.09 | EVL SPLAY NOZZLE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 4.3 |
กำลังโหลด …
แพทเทิร์น พ่น | กรวยวงกลมที่เต็มไป / กรวย แบบเหลี่ยม เต็มไป | ของไหล | การ ผสมสอง ของไหล | วัสดุ | SUS303 |
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | สอง ของไหล | คุณสมบัติ | การกำจัดการอุดตัน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | สารละลาย / น้ำ |
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0.05:: 0.5 | มุม การพ่นθ (ที่ 0.5 mpa)(องศา) | 76 / 75 / 80 / 77 / 78 / 79 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง