1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แอร์บลาสเตอร์ชนิดโบลเวอร์ AB-B50P

EVL AIR NOZZLE

แอร์บลาสเตอร์ชนิดโบลเวอร์ AB-B50P
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 905.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

หัวฉีดอากาศแบบแบนชนิดประหยัดพลังงานที่รองรับการใช้งานกับโบลเวอร์ที่มีปริมาณลมสูง
[คุณสมบัติ]
· ผลิตจากเรซิ่น PPS ที่ทนความร้อนดีเยี่ยม (ทนความร้อนได้ 130°C) และทนสารเคมี
· ราคาถูกและน้ำหนักเบาเมื่อเทียบกับชนิดอลูมิเนียม
· ช่วยประหยัดพลังงานมากขึ้นเมื่อเทียบกับคอมเพรสเซอร์
· ปริมาณลมที่สูงจากโบลเวอร์สามารถใช้เป่าได้ในช่วงกว้าง 50 มม.
[การใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการระบายน้ำและน้ำมันออกจากสินค้าและชิ้นส่วน ให้เป่าสินค้าและชิ้นส่วนในระหว่างการคัดแยก กำจัดสิ่งปนเปื้อน และทำความสะอาด
· มีประสิทธิภาพในการระบายความร้อนและการอบแห้งสิ่งของ เช่น แผ่นเพลท ฟิล์ม วัสดุฝ้าย ท่อและกระป๋อง ตลอดจนการระบายของเหลว การอบแห้งพื้นผิวและพื้นผิวด้านในและกำจัดฝุ่น
· เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย เช่น ปิดกั้นอากาศภายนอก ปิดกั้นฝุ่น และปิดกั้นแมลงและสิ่งปนเปื้อน (ม่านอากาศ)

รหัสสินค้า
AB-B50P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 905.00

EVL AIR NOZZLE 1 ชิ้น 9 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แพทเทิร์น พ่น พัดลมระบายความร้อน แหล่งอากาศ เครื่องเป่าลม วัสดุ เรซิ่น PPS
มุม ติดตั้ง แบน การ ปรับ มุม แบบตรง ประเภทเป่า ประเภทการขยาย
ชนิด หัวฉีดลม คุณสมบัติ ความแม่นยำ สูงที่สม่ำเสมอ ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศอัด
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) 0.01:: 0.1 เส้นผ่านศูนย์กลางต่ำสุดของเส้นทาง(มิลลิเมตร) 3.1 สกรูติดตั้ง R1/2

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AB-B50P ในชุด แอร์บลาสเตอร์ชนิดโบลเวอร์ AB-B50P