1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แคลมป์ยึด สวิง อากาศ (สำหรับ ท่อเหล็ก สกรู ชนิด เซนเซอร์ อากาศ)AMWSW-W-AC

IMA

แคลมป์ยึด สวิง อากาศ (สำหรับ ท่อเหล็ก สกรู ชนิด เซนเซอร์ อากาศ)AMWSW-W-AC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 20,868.11/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

การออกแบบ เพรียวบางไม่ต้องใช้พื้นที่มากติดตั้งง่ายบน แผ่นเพลท

รหัสสินค้า
AMWSW20R-W-AC
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 20,868.11

IMA 1 ชิ้น 5 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการใช้งาน สวิง เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน กระบอกสูบ (ไม่สามารถคำนวณแรง แคลมป์ยึด จากเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน กระบอกสูบ )(Ø) 40 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S(มิลลิเมตร) 1.6
ประเภท อุปกรณ์รองรับท่อ หน้าแปลน ด้าน หัว มุม หมุนθ 180° ความดัน สูงสุด(MPa) 0.7
รูปทรง ปลาย ก้าน เกลียวนอก ฟังก์ชันเพิ่มเติม ไม่ แรงยึดแคลมป์(กิโลนิวตัน) 0.55
ทิศทางการหมุน ขวา