1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สไลด์ล็อคเหล็กกล้าแบบเหลี่ยม (ชนิดก้าน) (QCSQ-L)

สไลด์ล็อคเหล็กกล้าแบบเหลี่ยม (ชนิดก้าน) (QCSQ-L)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,149.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]สามารถใช้งานได้จากด้านข้างแม้ในพื้นที่แคบ [วัสดุ ตัวเครื่อง เครื่อง หลัก] สังกะสีหล่อ ชุบผิวโครเมี่ยม

รหัสสินค้า
QCSQ1212-L
QCSQ1616-L
QCSQ2509-L
QCSQ2512-L
QCSQ3212-L
QCSQ3216-L
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความหนาของ วัสดุ เหล็กกล้า ใช้บังคับได้
(มิลลิเมตร)
ความยาว L
(มิลลิเมตร)
ความสูง ตัวเครื่อง หลัก H
(มิลลิเมตร)
วัสดุ เหล็กกล้า กว้าง
(มิลลิเมตร)

฿ 2,149.20

IMA 10 ชิ้น 7 วัน 1012402912

฿ 2,149.20

IMA 10 ชิ้น 7 วัน 1016403316

฿ 2,442.76

IMA 1 ชิ้น 9 วัน 109503125

฿ 2,303.15

IMA 10 ชิ้น 7 วัน 1012503425

฿ 2,303.15

IMA 10 ชิ้น 7 วัน 1012503432

฿ 2,303.15

IMA 1 ชิ้น 5 วัน 1016503832

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ หน่วยแคลมป์ วัสดุ ตัวเครื่อง Zinc Die-Casting