1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวล็อคและตัวล็อคสปินนิ่ง (QCSPL)

ตัวล็อคและตัวล็อคสปินนิ่ง (QCSPL)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,687.34/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สามารถล็อค เพลา ได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยในการ ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch)
·มีความรู้สึกในการคลิกเมื่อใช้งาน ลูกบิด ซึ่งช่วยขจัดข้อผิดพลาดในการทำงานและการเปลี่ยนแปลงของ แรงยึดแคลมป์
· ตำแหน่ง ลูกบิด และเส้น ไฟบอกสถานะ ช่วยให้ผู้ใช้ตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายว่าล็อคหรือปลดล็อค

รหัสสินค้า
QCSPL0408-BKSALE
QCSPL0408-OGSALE
QCSPL0410-BKSALE
QCSPL0410-OG
QCSPL0412-BKSALE
QCSPL0412-OG
QCSPL0414-BKSALE
QCSPL0414-OGSALE
QCSPL0912-BK
QCSPL0912-OG
QCSPL0915-BK
QCSPL0915-OG
QCSPL0916-BK
QCSPL0916-OGSALE
QCSPL0920-BKSALE
QCSPL0920-OG
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d
(Ø)
ปลอกสวม กว้าง

฿ 1,687.34

฿ 962.46

SPIN LOCK 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 108สีดำ36

฿ 1,744.12

฿ 958.39

SPIN LOCK 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 108ส้ม36

฿ 1,687.34

฿ 988.11

SPIN LOCK 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010สีดำ36

฿ 1,687.34

SPIN LOCK 1 ชิ้น 5 วัน 1010ส้ม36

฿ 1,742.95

฿ 898.84

SPIN LOCK 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1012สีดำ36

฿ 1,687.34

SPIN LOCK 1 ชิ้น 5 วัน 1012ส้ม36

฿ 1,687.34

฿ 994.52

SPIN LOCK 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1014สีดำ36

฿ 1,687.34

฿ 940.52

SPIN LOCK 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1014ส้ม36

฿ 1,802.80

IMA 1 ชิ้น 7 วัน 1012สีดำ51

฿ 1,802.80

IMA 1 ชิ้น 5 วัน 1012ส้ม51

฿ 1,802.80

IMA 1 ชิ้น 7 วัน 1015สีดำ51

฿ 1,802.80

SPIN LOCK 1 ชิ้น 5 วัน 1015ส้ม51

฿ 1,802.80

IMA 1 ชิ้น 7 วัน 1016สีดำ51

฿ 1,886.18

฿ 1,002.69

SPIN LOCK 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1016ส้ม51

฿ 1,802.80

฿ 1,055.90

SPIN LOCK 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1020สีดำ51

฿ 1,802.80

SPIN LOCK 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1020ส้ม51

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท สต๊อปเปอร์ หมุน คลองเลื่อย สต๊อปเปอร์ หมุน รูปทรง บล็อค Type_ มาตรฐาน
วัสดุ ใย โพลีเอไมด์ ( เสริมแรง ใยแก้ว) กระบวนการเตรียมผิว ไม่