1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

คลองเลื่อย เหล็กยึด ด้านเดียว SL-KS

คลองเลื่อย เหล็กยึด ด้านเดียว SL-KS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 227.13/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

Shirokuma, ด้ามจับ และลูกบิด, hishiza-Marukan (ตัวดึงสายรัดรูปไข่พร้อม ฐานรอง/แผ่นรอง ทำเครื่องหมาย Rhombic) SB-2

รหัสสินค้า
SB-2-コビ-L
SB-2-ニッケル-L
SB-2-ニグルミ-L
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 239.83

WBR INTERIOR MATERIAL 1 ชิ้น 8 วัน

฿ 227.13

WBR INTERIOR MATERIAL 1 ชิ้น 8 วัน

฿ 239.83

WBR INTERIOR MATERIAL 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1