• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Removable Type Embedded Strut Base

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

ABR-840 ヘアーライン 45

Part Number
ABR-840 ヘアーライン 45
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
6 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part ABR-840 ヘアーライン 45 in the Removable Type Embedded Strut Base series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ABR-840 ヘアーライン 45 ในชุด Removable Type Embedded Strut Base

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)