1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

อุปกรณ์เสริม - ข้อต่อสวมเร็ว ซีรีส์ PED

อุปกรณ์เสริม - ข้อต่อสวมเร็ว ซีรีส์ PED
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 35.53/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

รุ่นและสเปคที่หลาหลาย ทำให้สามารถใช้กับระบบระบบนิวเมติกส์ต่างๆได้ดี
อากาศสามารถไหลเวียนได้อย่างดีเยี่ยม ทำให้แก๊สปริมาตรเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของข้อต่อสามารถผ่านได้
การติดตั้งและถอดออกจากท่อนั้น สามารถทำได้ง่าย และส่วนที่ต่อกับท่อมีความปลอดภัยและทนทาน ซึ่งทำให้สินค้ามีความน่าเชื่อถือสูง
นำกาวมาใช้กับส่วนสกรูและการอุดแน่นนั้นจะใช้สกรู M5 เพื่อป้องกันการรั่ว
ชุบผิวนิกเกิลป้องกันการกัดกร่อนและการปนเปื้อน จึงทำให้สามารถใช้งานได้่หลากหลาย

รหัสสินค้า
PED4M5
PED6M5
PED1001
PED1002
PED1002D
PED1003
PED1004
PED1202
PED1203
PED1204
PED401
PED402
PED601
PED602
PED603
PED801
PED802SALE
PED803
PED804
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ แหวน ปลั๊กพลาสติกสี

฿ 35.53

ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 8 วัน 4M5×0.8สีเทา

฿ 37.27

ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 8 วัน 6M5×0.8สีเทา

฿ 52.87

ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 8 วัน 10PT1/8''สีเทา

฿ 61.53

ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 8 วัน 10PT1/4''สีเทา

฿ 88.53

ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 3 วัน 10PT1/4''สีดำ

฿ 65.00

ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 8 วัน 10PT3/8''สีเทา

฿ 75.40

ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 8 วัน 10PT1/2''สีเทา

฿ 83.20

ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 8 วัน 12PT1/4''สีเทา

฿ 84.07

ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 8 วัน 12PT3/8''สีเทา

฿ 80.60

ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 8 วัน 12PT1/2''สีเทา

฿ 36.40

ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 8 วัน 4PT1/8''สีเทา

฿ 40.73

ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 8 วัน 4PT1/4''สีเทา

฿ 42.47

ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 8 วัน 6PT1/8''สีเทา

฿ 46.80

ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 8 วัน 6PT1/4''สีเทา

฿ 49.40

ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 8 วัน 6PT3/8''สีเทา

฿ 45.93

ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 8 วัน 8PT1/8''สีเทา

฿ 48.53

฿ 29.20

ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8PT1/4''สีเทา

฿ 51.13

ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 8 วัน 8PT3/8''สีเทา

฿ 68.47

ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 8 วัน 8PT1/2''สีเทา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบยึดด้วยสกรู แยก ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ PBT การใช้งาน มาตรฐาน วัสดุส่วนเกลียว ทองเหลือง
วัสดุ ซีล NBR สกรู ยึดหลายจุด แยก ที ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 60