(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หลากหลายรุ่นและสเปค ที่สามารถใช้ได้กับระบบวงจรลมต่างๆ
อากาศสามารถไหลเวียนได้อย่างดีเยี่ยม ทำให้แก๊สปริมาตรเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของข้อต่อสามารถผ่านได้
การติดตั้งและถอดออกจากท่อนั้น สามารถทำได้ง่าย และส่วนที่ต่อกับท่อมีความปลอดภัยและทนทาน ซึ่งทำให้สินค้ามีความน่าเชื่อถือสูง
เนื่องจากมีการใช้สารทำปฏิกริยาเข้าร่วมกับชิ้นส่วนสกรู และใช้บรรจุใน สกรู M5 จึงป้องกันการรั่วไหลได้
ชุบผิวนิกเกิลป้องกันการกัดกร่อนและการปนเปื้อน รองรับการใช้งานที่หลากหลาย
รหัสสินค้า |
---|
PYB4M5 |
PYB4M5D |
PYB6M5 |
PYB1001 |
PYB1002 |
PYB1002D |
PYB1003 |
PYB1003D |
PYB1004 |
PYB1202 |
PYB1203 |
PYB1204 |
PYB401 |
PYB401D |
PYB402 |
PYB601 |
PYB602 |
PYB603 |
PYB801 |
PYB802 |
PYB803 |
PYB804 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ | แหวน ปลั๊กพลาสติกสี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 33.80 | ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4 | M5×0.8 | สีเทา | ||
฿ 57.63 | ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 14 วัน | 4 | M5×0.8 | สีดำ | ||
฿ 34.67 | ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6 | M5×0.8 | สีเทา | ||
฿ 56.33 | ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | PT1/8'' | สีเทา | ||
฿ 58.93 | ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | PT1/4'' | สีเทา | ||
฿ 83.63 | ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | PT1/4'' | สีดำ | ||
฿ 60.67 | ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | PT3/8'' | สีเทา | ||
฿ 85.44 | ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | PT3/8'' | สีดำ | ||
฿ 77.13 | ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | PT1/2'' | สีเทา | ||
฿ 77.13 | ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 12 | PT1/4'' | สีเทา | ||
฿ 78.87 | ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 12 | PT3/8'' | สีเทา | ||
฿ 92.73 | ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 12 | PT1/2'' | สีเทา | ||
฿ 33.80 | ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4 | PT1/8'' | สีเทา | ||
฿ 61.71 | ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 4 | PT1/8'' | สีดำ | ||
฿ 43.33 | ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4 | PT1/4'' | สีเทา | ||
฿ 40.73 | ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6 | PT1/8'' | สีเทา | ||
฿ 45.07 | ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6 | PT1/4'' | สีเทา | ||
฿ 56.33 | ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6 | PT3/8'' | สีเทา | ||
฿ 42.47 | ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8 | PT1/8'' | สีเทา | ||
฿ 50.27 | ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8 | PT1/4'' | สีเทา | ||
฿ 56.33 | ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8 | PT3/8'' | สีเทา | ||
฿ 78.00 | ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8 | PT1/2'' | สีเทา |
กำลังโหลด …
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | แบบยึดด้วยสกรู แยก | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | PBT | การใช้งาน | มาตรฐาน | วัสดุส่วนเกลียว | ทองเหลือง |
วัสดุ ซีล | NBR | สกรู ยึดหลายจุด | Y | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 60 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง