1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์เสริม, ข้อต่อสวมเร็ว, ซีรีส์ PMF

อุปกรณ์เสริม, ข้อต่อสวมเร็ว, ซีรีส์ PMF
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 32.93/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· มีรุ่นและคุณสมบัติให้เลือกมากมาย จึงสามารถใช้สินค้ากับระบบนิวเมติกส์ได้หลายแบบ
· อากาศสามารถไหลเวียนได้อย่างดีเยี่ยม และแก๊สที่มีปริมาตรเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของข้อต่อสามารถผ่านได้
· การต่อกับท่อสามารถติดตั้งและถอดออกได้ง่าย ส่วนที่ต่อกับท่อนั้นใช้ได้อย่างปลอดภัยและทนทาน อีกทั้งยังเชื่อถือได้
· มีการใช้กาวกับส่วนเกลียวและใช้ซีลกับสกรู M5 เพื่อป้องกันการรั่วไหล
· ชุบผิวนิกเกิ้ลป้องกันการกัดกร่อนและปนเปื้อน อีกทั้งยังทำให้ใช้งานได้หลากหลาย

รหัสสินค้า
PMF1001
PMF1002SALE
PMF1002D
PMF1003SALE
PMF1004
PMF1004D
PMF1202
PMF1203SALE
PMF1203D
PMF1204SALE
PMF401
PMF401DSALE
PMF402
PMF601
PMF601DSALE
PMF602SALE
PMF602D
PMF603
PMF801SALE
PMF802
PMF802DSALE
PMF803
PMF803DSALE
PMF804
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ แหวน ปลั๊กพลาสติกสี

฿ 50.27

ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 8 วัน 10PT1/8''สีเทา

฿ 54.60

฿ 32.80

ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10PT1/4''สีเทา

฿ 89.65

AIRTAC 1 ชิ้น 16 วัน 10PT1/4''สีดำ

฿ 58.07

฿ 34.90

ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10PT3/8''สีเทา

฿ 63.27

ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 8 วัน 10PT1/2''สีเทา

฿ 89.07

ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 14 วัน 10PT1/2''สีดำ

฿ 63.27

ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 8 วัน 12PT1/4''สีเทา

฿ 68.47

฿ 41.10

ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 12PT3/8''สีเทา

฿ 90.89

ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 11 วัน 12PT3/8''สีดำ

฿ 75.40

฿ 45.30

ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 12PT1/2''สีเทา

฿ 32.93

ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 8 วัน 4PT1/8''สีเทา

฿ 175.64

฿ 123.00

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4PT1/8''สีดำ

฿ 37.27

ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 8 วัน 4PT1/4''สีเทา

฿ 37.27

ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6PT1/8''สีเทา

฿ 92.10

฿ 55.31

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6PT1/8''สีดำ

฿ 41.60

฿ 25.00

ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6PT1/4''สีเทา

฿ 64.28

ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 3 วัน 6PT1/4''สีดำ

฿ 45.93

ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 8 วัน 6PT3/8''สีเทา

฿ 42.47

฿ 25.50

ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8PT1/8''สีเทา

฿ 48.53

ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 8 วัน 8PT1/4''สีเทา

฿ 86.09

฿ 51.71

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8PT1/4''สีดำ

฿ 49.40

ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 8 วัน 8PT3/8''สีเทา

฿ 117.16

฿ 70.31

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8PT3/8''สีดำ

฿ 56.33

ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 8 วัน 8PT1/2''สีเทา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ PBT การใช้งาน มาตรฐาน วัสดุส่วนเกลียว ทองเหลือง
วัสดุ ซีล NBR การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง ตัวเมีย เกลียว Bulkhead ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 60