1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์เสริม - ข้อต่อสวมเร็ว ซีรีส์ PHW

อุปกรณ์เสริม - ข้อต่อสวมเร็ว ซีรีส์ PHW
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 83.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

รุ่นและสเปคที่หลาหลาย ทำให้สามารถใช้กับระบบระบบนิวเมติกส์ต่างๆได้ดี
อากาศสามารถไหลเวียนได้อย่างดีเยี่ยม ทำให้แก๊สปริมาตรเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของข้อต่อสามารถผ่านได้
การติดตั้งและถอดออกจากท่อนั้น สามารถทำได้ง่าย และส่วนที่ต่อกับท่อมีความปลอดภัยและทนทาน ซึ่งทำให้สินค้ามีความน่าเชื่อถือสูง
นำกาวมาใช้กับส่วนสกรูและการอุดแน่นนั้นจะใช้สกรู M5 เพื่อป้องกันการรั่ว
ชุบผิวนิกเกิลป้องกันการกัดกร่อนและการปนเปื้อน จึงทำให้สามารถใช้งานได้่หลากหลาย

รหัสสินค้า
PHW1002
PHW1003SALE
PHW1004
PHW1203
PHW1203DSALE
PHW1204
PHW401SALE
PHW601SALE
PHW602SALE
PHW603
PHW801SALE
PHW802
PHW802DSALE
PHW803SALE
PHW803D
PHW804
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ แหวน ปลั๊กพลาสติกสี

฿ 110.07

ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 8 วัน 10PT1/4''สีเทา

฿ 151.67

฿ 91.11

ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10PT3/8''สีเทา

฿ 203.67

ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 8 วัน 10PT1/2''สีเทา

฿ 155.13

ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 8 วัน 12PT3/8''สีเทา

฿ 279.40

฿ 143.05

AIRTAC ONE-TOUCH FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 12PT3/8''สีดำ

฿ 229.67

ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 8 วัน 12PT1/2''สีเทา

฿ 83.20

฿ 50.03

ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4PT1/8''สีเทา

฿ 83.20

฿ 50.03

ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6PT1/8''สีเทา

฿ 114.40

฿ 68.74

ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6PT1/4''สีเทา

฿ 145.60

ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 8 วัน 6PT3/8''สีเทา

฿ 85.80

฿ 51.58

ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8PT1/8''สีเทา

฿ 117.87

ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8PT1/4''สีเทา

฿ 157.16

฿ 94.39

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8PT1/4''สีดำ

฿ 149.07

฿ 89.55

ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8PT3/8''สีเทา

฿ 176.52

ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 3 วัน 8PT3/8''สีดำ

฿ 217.53

ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 8 วัน 8PT1/2''สีเทา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ PBT การใช้งาน มาตรฐาน วัสดุส่วนเกลียว ทองเหลือง
วัสดุ ซีล NBR การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง ข้อต่องอ ข้อศอก ข้อต่องอ สากล
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 60