1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ซ็อคเก็ตทองเหลืองภายในและนอกสำหรับแปลง NF

ซ็อคเก็ตทองเหลืองภายในและนอกสำหรับแปลง NF
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 106.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ซ็อคเก็ตสำหรับแปลงเกลียวที่มาตรฐานต่างกัน
[คุณสมบัติ]
· ซ็อคเก็ตสำหรับการแปลงเกลียว NPT (เกลียวเตเปอร์สำหรับท่ออเมริกัน) เป็นเกลียว PT และแปลงเกลียว PT เป็นเกลียว NPT
· ซ็อคเก็ตสำหรับแปลงเกลียว PT 1/8 เป็นเกลียว 1/4 UNF หรือสกรู M6

รหัสสินค้า
NF-3011
NF-3022
NF-3033
NF-3066
NF-3088
NF-3111
NF-3122
NF-3133
NF-3281
NF-3611
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภท M2 ขนาดเกลียว ของ เกลียว M2

฿ 165.00

ASO FITTING 1 ชิ้น 10 วัน 10สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน1 / 8B (6 A)RNPT (เกลียวใน)1 / 8B (6 A)

฿ 195.00

ASO FITTING 1 ชิ้น 10 วัน 10สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน1 / 4B (8 A)RNPT (เกลียวใน)1 / 4B (8 A)

฿ 217.00

ASO FITTING 1 ชิ้น 12 วัน 10สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน3 / 8B (10 A)RNPT (เกลียวใน)3 / 8B (10 A)

฿ 609.00

ASO FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 10สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน3 / 4B (20 A)RNPT (เกลียวใน)3 / 4B (20 A)

฿ 1,324.48

ASO FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 10สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน1B (25 A)RNPT (เกลียวใน)1B (25 A)

฿ 165.00

ASO FITTING 1 ชิ้น 10 วัน 10สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน1 / 8B (6 A)NPT (เกลียวนอก)Rc1 / 8B (6 A)

฿ 195.00

ASO FITTING 1 ชิ้น 10 วัน 10สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน1 / 4B (8 A)NPT (เกลียวนอก)Rc1 / 4B (8 A)

฿ 217.00

ASO FITTING 1 ชิ้น 19 วัน 10สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน3 / 8B (10 A)NPT (เกลียวนอก)Rc3 / 8B (10 A)

฿ 106.00

ASO FITTING 1 ชิ้น 10 วัน 10สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน1/4-28UNF ( เกลียว ภายนอก)Rc1 / 8B (6 A)

฿ 106.00

ASO FITTING 1 ชิ้น 10 วัน 10สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกันM6 × P1.0M (เกลียวนอก)Rc1 / 8B (6 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงเชื่อมต่อ บูช / ช่องเสียบตัวเมีย เกลียวนอก วัสดุ C3604BD ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน
ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 6.9 กระบวนการเตรียมผิว ไม่
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -50:: 150 การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด มากกว่า 2.0 mpa เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน ไม่