(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เซ็นเซอร์ที่ป้องกันไม่ให้เกิดสินค้ามีการตัดเฉือนที่บกพร่องจากเครื่องมือเครื่อง CNC
[คุณสมบัติ]
· ตรวจจับการยกของชิ้นงานเนื่องจากการบิ่นที่ ±0.5 μm พร้อมความแม่นยำในการทำซ้ำสูง
· สามารถติดตั้งเซ็นเซอร์ภายในเครื่องจักรที่มีโครงสร้างป้องกันน้ำหล่อเย็น IP67 ได้
· การตัดท่อลมไปยังหัวฉีดอากาศให้สั้นลงช่วยให้ตอบสนองเร็วขึ้นและเพิ่มผลผลิต
· ใช้ในงานหลักได้ง่ายขึ้น มาพร้อมฟังก์ชั่นการวินิจฉัยตนเอง ป้องกันข้อบกพร่องในการแปรรูประหว่างขั้นตอนการผลิต
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับตรวจสอบฐานรองเมื่อแปรรูปชิ้นส่วนเครื่องยนต์ และสำหรับตรวจสอบการหล่อขึ้นรูป (ดายคาสต์) ที่มีพื้นผิวที่ขรุขระ
· เหมาะสำหรับตรวจสอบการยึดเกาะของด้ามและตรวจสอบการยึดเกาะเมื่อแปรรูปเพื่อขึ้นรูปยาง
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการระบุจุดเริ่มต้นของการตัดเฉือนของเครื่องกลึง CNC และตรวจสอบการยึดเกาะของแม่พิมพ์ระหว่างการแปรรูปแบบกดด้วยไฮดรอลิก
รหัสสินค้า |
---|
DPA-LR1 |
DPA-SR1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภทการตรวจจับ | ระยะตรวจจับ (เมื่อใช้ หัวฉีดลม แนะนำ) | ทำซ้ำ ความแม่นยำ (1.5 ม. / ท่อ/ สายยาง เมื่อใช้ หัวฉีดลม แนะนำ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 25,444.68 ฿ 13,956.41 | METROL AIR MICRO SWITCH DPA | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทระยะไกล | 80 ถึง 350 µm | ±1 µm (ระยะการตรวจจับ 80 ถึง 150 µm) ± 3 µm (ระยะการตรวจจับ 150 ถึง 250 µm) ± 5 µm (ระยะการตรวจจับ 250 ถึง 350 µm) | ||
฿ 25,444.68 | MET AIR MICRO SWITCH DPA | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ประเภทระยะสั้น | 1 ถึง 100 µm | ± 0.5 ไมครอน (ระยะตรวจจับ 1 ถึง 60 µm)/ ±1 ม. (ระยะตรวจจับ 60 ถึง 100 µm) |
กำลังโหลด …
ความเร็วในการตอบสนอง (เมื่อใช้ หัวฉีดลม แนะนำ / ด้วยความยาว สายยาง 1.5 ม.) | 0.8 วินาที | โครงสร้างการป้องกัน | IP67 | ใช้ความดัน (ความดัน) | 0.15 ถึง 0.2 MPa |
---|---|---|---|---|---|
จุดสัญญาณ | ตั้งค่าโดยใช้ปุ่มตั้งค่าหลัก (แบบอิเล็กทรอนิกส์) | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน | 0°C ถึง 60°C (ไม่มีการควบแน่น) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง