(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้มาตรฐาน JIS
ช่วยให้การติดตั้งมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนื่องจากสามารถใช้ 4 ทิศทางได้อย่างอิสระ
สามารถยึดหลายกระบอกสูบยึดอยู่กับที่แบบขนานเพื่อประหยัดพื้นที่ติดตั้ง
แกนนำที่ปลายกระบอกสูบช่วยให้ติดตั้งและวางแนวได้อย่างแม่นยำ
ทนต่อการขัดถูและทนทานดีเยี่ยมเนื่องจากการทำปฏิกิริยาออกซิเดชั่นอย่าง ชนิดแข็ง เสร็จสิ้นหลังจากการประมวลผลที่มีความละเอียดสูง
สามารถเลือกชนิดแม่เหล็กพร้อมฟังก์ชั่นการตรวจจับตำแหน่งได้
สะดวกขณะติดสวิตช์เซนเซอร์ เนื่องจากมีร่องสำหรับติดตั้งสวิตช์เซนเซอร์ที่ กระบอกสูบ
โครงสร้างที่กะทัดรัด มีฟังก์ชั่นในการประหยัดน้ำมัน เนื่องจากใช้โครงสร้างการ กระบวนการซีลสองทางที่แตกต่างกันสำหรับลูกสูบ
รหัสสินค้า |
---|
MU-10X[4,6,8,10,15,20,25,30]-S |
MU-10X[4,6,8,10,15,20,25,30]-S-B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่:L (มิลลิเมตร) | ประเภทปลาย เกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ATC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 16 วัน | 4 ~ 30 | เกลียวใน | ||
- | ATC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 16 วัน | 4 ~ 30 | เกลียวนอก |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | ประเภทการแสดงสองครั้ง | วิธีการทำงานของก้าน | แท่งร็อด เดี่ยว | รูปทรง | รูปทรง บล็อค |
---|---|---|---|---|---|
กระบอกสูบ I.D:D(Ø) | 10 | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | มาตรฐาน | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน |
ของไหล(°ค) | -20:: 80 | สิ้นสุดการล็อก | ไม่ | วาล์ว | ไม่ |
ความดันขณะใช้งาน(MPa) | 0.1:: 0.7 | แม่เหล็ก | ใช่ | ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ข้อต่อฟิตติ้ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | M3X0.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง