(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รหัสสินค้า |
---|
BG-16SD |
BG-SD |
BGS-1070 |
BGS-1080 |
BGS-1280 |
BGS-860 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | วัสดุ | ขนาดเกลียว (เส้นผ่าศูนย์กลาง outder) | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | หน่วยขาย | ความหนาใช้งานสูงสุด (มิลลิเมตร) | หัว แกะสลัก | บังคับเส้นผ่าศูนย์กลาง พุก สกรู | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 766.00 | ANCHORS | 1 ชิ้น | 12 วัน | บาร์น็อคดาวน์ | - | - | 160 | - | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | - | - | M16 | เฉพาะด้าน (เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (SDS) สำหรับกลเคาะ) | ||
฿ 506.00 | ANCHORS | 1 ชิ้น | 10 วัน | บาร์น็อคดาวน์ | - | - | 160 | - | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | - | - | M8, M10, M12 | เฉพาะด้าน (เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (SDS) สำหรับกลเคาะ) | ||
฿ 135.00 | ANCHORS | 30 ชิ้น | 10 วัน | พุก | สเตนเลส | M10 | 70 | 26.5 | กล่อง / แพ็กเกจ | 4 | C | - | - | ||
฿ 148.00 | ANCHORS | 30 ชิ้น | 10 วัน | พุก | สเตนเลส | M10 | 80 | 36.5 | กล่อง / แพ็กเกจ | 13 | D | - | - | ||
฿ 227.00 | ANCHORS | 25 ชิ้น | 10 วัน | พุก | สเตนเลส | M12 | 80 | 29 | กล่อง / แพ็กเกจ | 4 | D | - | - | ||
฿ 90.00 | ANCHORS | 50 ชิ้น | 12 วัน | พุก | สเตนเลส | M8 | 60 | 25 | กล่อง / แพ็กเกจ | 5 | B | - | - |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง