(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เป็น ราง รองรับการใช้งาน ความยาวลิ้นชักได้หลากหลาย
[คุณสมบัติ]
·เป็น ราง ที่เลื่อนไปข้างหลังและข้างหน้าได้และมีชิ้นส่วนเลื่อนคู่ขนาดเล็ก
·ด้วยการเลื่อน ราง ทำให้สามารถใช้ลิ้นชักได้นานขึ้น
[การใช้งาน]
·สำหรับความกว้างลิ้นชักที่กว้างขึ้น
รหัสสินค้า |
---|
AP1120C |
AP1121C |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ls (มิลลิเมตร) | ความยาว ราง L (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ls [การจำแนก] (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ls [รายละเอียด] (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 209.74 | TELESCOPIC SLIDE RAILS | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 172 | 250 ถึง 420 | ถึง 200 | ±172 | ||
฿ 236.83 | TELESCOPIC SLIDE RAILS | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 236 | 315 ถึง 550 | ถึง 250 | ±236 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตลับลูกปืน/รองลื่น ขนาดเล็ก | พิกัดน้ำหนัก(N) | 98 | วัสดุ ราง | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
ราง | 2 | ส่วนสูง(มิลลิเมตร) | 10 | กว้าง(มิลลิเมตร) | 17 |
กระบวนการเตรียมผิว ราง | ชุบสังกะสี | โหลดไฟฟ้า คะแนน (เมื่อใช้ 2) [การจำแนก](N) | ถึง 100 | พิกัดน้ำหนัก(กิโลกรัม) | 10 |
การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) | การ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) แบบสองทาง | สเปค | การกำจัด - ไม่อนุญาตให้ทำการ Refitting | บันทึก | เมื่อวางราบ (บน พื้น โดยตรง) พิกัดน้ำหนัก ในการรับ น้ำหนัก คือ 1/4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง