1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ยางกันสั่นสะเทือน / สต๊อปเปอร์

O-RINGS

ยางกันสั่นสะเทือน / สต๊อปเปอร์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 428.90/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปภาพของ ผลิตภัณฑ์ เป็นเพียงภาพตัวแทนเท่านั้น สเปค อาจแตกต่างกันไปตาม รหัสรุ่น/ Part number ซึ่งรวมถึง รูปทรง และสี
  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เนื่องจากหน้า หน้าสัมผัส นุ่มและ ค่าคงตัวสปริง เพิ่มขึ้นตาม เลื่อยโซ่ จึงสามารถดูดซับแรงกระแทกขนาดใหญ่และผ่อนคลายได้
· ด้วยขนาดที่ค่อนข้างเล็ก จึงสามารถทนต่อการรับน้ำหนักและการเสียรูปขนาดใหญ่ได้
· ด้วยการใช้ วัสดุ HDR ( ยาง หน่วงแรงสูง) ปริมาณการกระเด้งของวัตถุจะลดลงเมื่อเทียบกับ วัสดุอื่น ๆ

รุ่น A

 

รุ่น B

รหัสสินค้า
RE4008K5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 428.90

O-RINGS 4 ชิ้น 7 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ยางกันสั่นสะเทือน กำลังรับ พิกัดน้ำหนัก สูงสุด(N) 130 การใช้งาน การสั่นสะเทือนพิสูจน์อักษรทำให้หมาด ๆ / บัฟเฟอร์
ลักษณะการดำเนินงาน มาตรฐาน / ความทนทาน / ทนสภาพอากาศ / ทนความร้อน / ทนความเย็น ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ปลาย เกลียวนอก สกรู เชื่อมต่อ M M6
ความสูง(มิลลิเมตร) 20 ประเภท ยางกันสั่นสะเทือน อื่น ๆ วัสดุ ดูดซับแรงสั่นสะเทือน ยาง ทำให้หมาดสูง
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20:: 120 สี สีดำ ประเภทรายละเอียด ประเภท B
OD(มิลลิเมตร) 20

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RE4008K5 ในชุด ยางกันสั่นสะเทือน / สต๊อปเปอร์