1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บุชชิ่ง พิเศษ ยางกันสั่นสะเทือน

บุชชิ่ง พิเศษ ยางกันสั่นสะเทือน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 290.32/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เนื่องจาก ยาง ทำงานโดยการ ความกด, ความอัด, ความดัน ใน ตลับลูกปืนเรเดียล จึงมี ค่าคงตัวสปริง มากและสามารถ อุปกรณ์รองรับท่อ น้ำหนักบรรทุกจำนวนมากได้
· ยาง มี ค่าคงตัวสปริง เล็กน้อยใน ตามแนวแกน และแรงบิดเนื่องจากผลของการ การตัด และสามารถแสดงผล กันสั่นสะเทือน ได้มาก
·โครงสร้างที่ปลอดภัยเป็นไปได้

รหัสสินค้า
RB5000A2
RB5000A5
RB5035A5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งกำลังรับ พิกัดน้ำหนัก สูงสุด
(N)
ค่าคงตัวสปริง
(N / mm)
ความแข็ง
(Shore A (หน่วยความแข็งของยาง))
OD
(มิลลิเมตร)
ID
(มิลลิเมตร)
เต็มความยาว
(มิลลิเมตร)

฿ 290.32

NOK VIBRATION ISOLATOR 4 ชิ้น 3 วัน 2408004520814

฿ 290.32

NOK VIBRATION ISOLATOR 4 ชิ้น 3 วัน 36012006020814

฿ 580.65

NOK VIBRATION ISOLATOR 1 ชิ้น 3 วัน 930170060301226

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ยางกันสั่นสะเทือน การใช้งาน การสั่นสะเทือนพิสูจน์อักษรทำให้หมาด ๆ ลักษณะการดำเนินงาน มาตรฐาน / ความทนทาน / ทนความเย็น
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ รูกลม ประเภท ยางกันสั่นสะเทือน ประเภท กระบอกสูบ วัสดุ ดูดซับแรงสั่นสะเทือน ยางธรรมชาติ
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -55 :: 80 สี สีดำ