(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
การดูดซับแรงสั่นสะเทือนจาก โหลดไฟฟ้า สูงอินพุตการสั่นขนาดใหญ่
รหัสสินค้า |
---|
RE5000A5 |
RE5005A2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | กำลังรับ พิกัดน้ำหนัก สูงสุด (N) | ความสูง (มิลลิเมตร) | ค่าคงตัวสปริง (N / mm) | ความแข็ง (Shore A (หน่วยความแข็งของยาง)) | OD (มิลลิเมตร) | ID (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 400.26 | VIBRATION ISOLATOR | 4 ชิ้น | 62 วัน | 320 | 9 | 300 | 60 | 25 | 9 | ||
฿ 471.10 | VIBRATION ISOLATOR | 4 ชิ้น | 62 วัน | 380 | 12 | 270 | 45 | 35 | 11 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ยางกันสั่นสะเทือน | การใช้งาน | การสั่นสะเทือนพิสูจน์อักษรทำให้หมาด ๆ / อุปกรณ์รองรับท่อ แบบแขวน | ลักษณะการดำเนินงาน | มาตรฐาน / ความทนทาน / ทนความเย็น |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | รูกลม | สกรู เชื่อมต่อ M | ไม่มี เกลียว | ประเภท ยางกันสั่นสะเทือน | แขวน |
วัสดุ ดูดซับแรงสั่นสะเทือน | ยางธรรมชาติ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -55 :: 80 | สี | สีดำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง