1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ยางกันสั่นสะเทือน, ตัวยึดชนิด s

ยางกันสั่นสะเทือน, ตัวยึดชนิด s
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 180.77/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เนื่องจาก ค่าคงตัวสปริง ในทิศทางการ ความกด, ความอัด, ความดัน (ทิศทาง Z) มีขนาดใหญ่จึงสามารถรองรับอุปกรณ์หนักได้ด้วยตัวยึดขนาดค่อนข้างเล็ก
·มีหลายขนาดและ ความแข็ง ของ ยาง 2 ประเภทสำหรับแต่ละประเภท
·เนื่องจาก ค่าคงตัวสปริง ในทิศทางข้าม (ทิศทาง X) มีค่าน้อยกว่า ค่าคงตัวสปริง ในทิศทางการ ความกด, ความอัด, ความดัน จึงสามารถใช้วิธี อุปกรณ์รองรับท่อ ต่างๆได้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์

รหัสสินค้า
RS1012A5
RS1025A5
RS1055A5
RS2002A5
RS2003A2
RS2003A5
RS2011A5
RS2031A2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งกำลังรับ พิกัดน้ำหนัก สูงสุด
(N)
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู เชื่อมต่อ M ความสูง
(มิลลิเมตร)
ค่าคงตัวสปริง
(N / mm)
ความแข็ง
(Shore A (หน่วยความแข็งของยาง))
ประเภทรายละเอียด OD
(มิลลิเมตร)

฿ 187.35

VIBRATION ISOLATOR 4 ชิ้น 64 วัน 350ปลายทั้งสอง เกลียวM51513060แบบก18

฿ 238.84

NOK VIBRATION ISOLATOR 4 ชิ้น 3 วัน 390ปลายทั้งสอง เกลียวM61814560แบบก25

฿ 490.45

NOK VIBRATION ISOLATOR 4 ชิ้น 3 วัน 840ปลายทั้งสอง เกลียวM83613060แบบก35

฿ 180.77

NOK VIBRATION ISOLATOR 4 ชิ้น 3 วัน 110สกรูตัวเมียM3913560ประเภท B10

฿ 187.35

NOK VIBRATION ISOLATOR 4 ชิ้น 3 วัน 79สกรูตัวเมียM411.28545ประเภท B14

฿ 187.35

NOK VIBRATION ISOLATOR 4 ชิ้น 3 วัน 190สกรูตัวเมียM411.220560ประเภท B14

฿ 187.35

NOK VIBRATION ISOLATOR 4 ชิ้น 3 วัน 260สกรูตัวเมียM51522560ประเภท B15

฿ 238.84

NOK VIBRATION ISOLATOR 4 ชิ้น 3 วัน 300สกรูตัวเมียM62013045ประเภท B25

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ยางกันสั่นสะเทือน การใช้งาน การสั่นสะเทือนพิสูจน์อักษรทำให้หมาด ๆ ลักษณะการดำเนินงาน มาตรฐาน / ความทนทาน / ทนความเย็น
ประเภท ยางกันสั่นสะเทือน รูปทรง แบบกลม วัสดุ ดูดซับแรงสั่นสะเทือน ยางธรรมชาติ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -55 :: 80
สี สีดำ