• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Coupling【1-100 Pieces Per Package】

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

 
Part Number
12127507
12127508
12127509
12127510
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งBall Chains Used
(mm)
6 Day(s) 5.0/4.5

100 Pieces Per Package

6 Day(s) 4.0/3.5
6 Day(s) 3.0
6 Day(s) 2.5/2.3

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Types Chain Hardware Material Brass Finish C5 Plating (copper/tin alloy plating)

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)