(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
กลอนโซ่
เป็นตัวล็อคประตูอีกชนิดหนึ่งที่นิยมใช้กันมากในปัจจุบัน ข้อดีของกลอนล็อคประตูชนิดนี้ คือ สามารถเปิดประตูออกมาดู้านนอกได้เล็กน้อย เพื่อสอดส่องในกรณีที่มีคนมาเคาะประตู
มักพบเห็นได้บ่อยในห้องแล้ว และในห้องนอน
[คุณสมบัติ]
• ประกอบด้วยอุปกรณ์ 2 ชิ้น รางสำหรับติดตั้งตัวล็อคโซ่ และตัวคล้องโซ่
• ติดตั้งได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว
• ขนาดรางสำหรับติดตั้งตัวล็อคโซ่ (สูง x ยาว) : 15 x 95 mm.
• เส้นผ่านศูนย์กลางของตัวคล้องโซ่ : 15 mm.
• สี :สีทอง 2 รูปแบบ (ทองซาติน และ ทองปกติ) และสีโครม
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้สำหรับล็อคประตูห้องนอนและประตูที่พักในโรงแรม
สี | ทอง ซาติน | วัสดุ | ทองเหลือง |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NO-9-SG ในชุด กลอนล็อคประตู, มือจับฝังทรงรีแบบแข็งแรง MB-9
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง