1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดายแคส มือจับ แท่งทรงกระบอก เบอร์ 100HZ-100B

ดายแคส มือจับ แท่งทรงกระบอก เบอร์ 100HZ-100B
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 98.61/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

SHIROKUMA, ด้ามจับ และลูกบิดแบบกด / ดึง, ดายแคส เบอร์ 100 ด้ามจับ แท่งทรงกระบอก HZ-100B.

รหัสสินค้า
HZ-100B-82
HZ-100B-92
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด L
(มิลลิเมตร)
ขนาด H
(มิลลิเมตร)
ขนาด P
(มิลลิเมตร)
ความหนา ตัวจับชิ้นงาน. D
(φ)

฿ 98.61

WBR INTERIOR MATERIAL 1 ชิ้น 8 วัน 8222756

฿ 106.50

WBR INTERIOR MATERIAL 1 ชิ้น 8 วัน 9223857

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

มือจับ เครื่องมือถอดพูเล่และลูกปืน ลูกบิด ขา สำหรับเฟอร์นิเจอร์ / ภายใน มือจับ วัสดุ สังกะสีผสม การขัดเงา สีขาว
วิธีการติดตั้ง เกลียวใน