1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บอร์ดชั้นวางของ ชนิด B, สแตนเลส, TG110

บอร์ดชั้นวางของ ชนิด B, สแตนเลส, TG110
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,623.07/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

บอร์ดชั้นวางของนี้มีการออกแบบภายในที่มีสไตล์และใช้วัสดุสแตนเลสเพื่อความทนทานต่อการขึ้นสนิมและการกัดกร่อน

[คุณสมบัติ]
· การขัดเงาพื้นผิว: ด้านหนึ่งเป็นแบบแฮร์ไลน์และอีกด้านเป็นแบบสั่นสะเทือน
· มีความกว้างให้เลือก 4 ขนาด: 250/450/600/900 มม.

รหัสสินค้า
TG-110-250-HL-VIB
TG-110-450-HL-VIB
TG-110-600-HL-VIB
TG-110-900-HL-VIB
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด
(มิลลิเมตร)

฿ 1,623.07

WBR SHELF 1 ชิ้น 7 วัน 250

฿ 2,548.39

WBR SHELF 1 ชิ้น 15 วัน 450

฿ 3,680.83

WBR SHELF 1 ชิ้น 15 วัน 600

฿ 4,827.91

WBR SHELF 1 ชิ้น 15 วัน 900

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พื้นผิว การขัดเงา (ด้านใดด้านหนึ่ง / ด้านหนึ่ง) เส้นผม / การสั่นสะเทือน ปริมาณ(ชิ้น) 1